LTC1164-5
製造中ローパワー、ピン選択可能バターワースまたはベッセル8次ローパス・フィルタ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.18
製品情報
- バターワースまたはベッセル応答を選択可能
- 消費電流: 4mA(±5V電源)
- カットオフ周波数: 20kHz(MAX)
- 広帯域ノイズ: 100μVRMS
- THD < 0.02%(50:1、VS = ±7.5V、VIN = 2VRMS)
- 単一5V電源動作(1VRMSの入力範囲)
- クロック・フィードスルー: 60μVRMS(単一5V電源)
- 最大動作電圧±8V
- ITL/CMOSコンパチブル・クロック入力
- 外付け部品が不要
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LTC1164-5はモノリシック8次フィルタです。バターワースまたはベッセル・ローパス応答のいずれかを近似します。低消費電流(±5V電源で4.5mA、単一5V電源で2.5mA)でクロックで可変可能なカットオフ周波数を設定できます。
ノイズまたは歪み性能を犠牲にすることなく低消費電力動作を達成しています。±5V電源および10kHzのカットオフ周波数では、動作SN比は86dB通過帯域全域でのTHDは0.015%です。また、単一5V電源では同じ条件で、77dBのSN比と歪みが得られ、クロックフィードスルーはノイズ・レベル以下に抑えられます。最大SN比は92dBです。
LTC1164-5は、100:1のクロック対カットオフ周波数比(ピン10をV-に接続)または50:1のダブルサンプリング機能(ピン10をV+に接続し、ピン1をピン13に短絡)をもつ8次バターワース応答をローパス・ロールオフ・フィルタを提供します。ダブルサンプリング機能によって、入力信号周波数はエリアシングが発生する前にクロック周波数に達することができます。8次ベッセル応答は140:1のクロック対カットオフ周波数比(ピン10をグランドに接続)で近似することができます。±7.5V電源、±5V電源、および単一5V電源の場合、LTC1164-5の最大クロック周波数はそれぞれ1.5MHz、1MHz、および1MHzです。LTC1164-5はLTC1064-2およびLTC1164-3とピン・コンパチブルです。
アプリケーション
- アンチエリアシング・フィルタ
- バッテリ動作機器
- 通信用フィルタ
- スムージング・フィルタ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1164-5CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1164-5CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1164-5CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1164-5CN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1164-5CN#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1164-5CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1164-5CSW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
LTC1164-5に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める