LTC1091
製造中1、2、6、および8チャネル、10ビット・シリアルI/Oデータ収集システム
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.00
製品情報
- プログラマブル機能
- ユニポーラ/バイポーラ変換
- 差動/シングル・エンド・マルチプレクサ構成
- サンプル&ホールド
- 単一5V、10V、または±5V電源動作
- ほとんどのMPUのシリアル・ポートおよびすべてのMPUのパラレルI/Oポートへの3線式または4線式直接インタフェース
- 電源レールに対するアナログ同相入力
- 10bit分解能&
- 総合無調整誤差(Aグレード) ±1/2LSB(全温度範囲)
- 高速変換時間 20μS
- 低い電源電流
- LTC1091 3.5mA(最大)、1.5mA(標準)
- LTC1092/LTC1093/LTC1094 2.5mA(最大)、1mA(標準)
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LTC1091/LTC1092/LTC1093/LTC1094の10ビット・データ収集システムは、多様な信号源およびトランスデューサからのアナログ・データをデジタル化する際に、すぐれた精度と使いやすさを提供します。これらのデバイスは、10ビットのスイッチト・キャパシタ、逐次比較型A/Dコアなどを中心として構築されており、ソフトウェアで構成可能なアナログ・マルチプレクサ、バイポーラおよびユニポーラ変換モード、そして内蔵サンプル&ホールドが含まれています。内蔵シリアル・ポートによって、広範なマイクロプロセッサおよびマイクロコントローラへの効率のよいデータ転送が可能です。これらの回路は、レシオメトリック・アプリケーションでは完全なデータ収集システムを実現し、また他のアプリケーションでは外部リファレンスをともなって使用できます。
ハイ・インピーダンスのアナログ入力、および狭いスパン(フルスケールで1V以下)で動作でき、多くのアプリケーションでセンサおよびトランスデューサに直結可能なため、ゲイン・ステージが不要です。
外部ハードウェアなしで、大部分のMPUのシリアル・ポートと、すべてのMPUのパラレルI/Oポートへの通信を行うことができるため、わずか3線で8チャネルのデータを送信できます。この機能は低消費電力とあいまって、リモートロケーションが可能で、絶縁バリアを通してのデータ転送を可能にします。
オフセット、直線性、およびフル・スケール誤差の温度ドリフトは、すべて特に低く(標準1ppm/℃)、全温度範囲においてすべてのグレードが±0.5LSB(最大)のオフセットおよび直線性誤差で規定されています。加えて、Aグレード・デバイスは、全温度範囲で±0.5LSB(最大)のフル・スケール誤差と総合未調整誤差が規定されています。それ以下のグレードは、フル・スケールが調整可能またはそれがあまり重要とならないアプリケーションに対しては、±2LSBのフル・スケール仕様になっています。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 4
デザイン・ノート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1091ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1091CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LTC1091ACN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1091CN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1091ACN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1091CN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1091ACN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1091CN8#PBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| インターフェース・トランシーバ 1 | ||
| LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |