LTC1069-1
製造中低消費電力、8次プログレッシンブ・エリプティック・ローパス・フィルタ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.33
製品情報
- SO-8パッケージの8次エリプティック・フィルタ
- 単一3.3V~±5V電源動作
- 1.2fCUTOFFで-20dB
- 1.4fCUTOFFで-52dB
- 2fCUTOFFで-70dB
- 広いダイナミック・レンジ
- 広帯域ノイズ:110μVRMS
- 消費電流:3.8mA(±5V電源)
- 消費電流:2.5mA(単一5V電源)
- 消費電流:2mA(単一3.3V電源)
LTC1069-1はモノリシック8次ローパス・フィルタで、カットオフ周波数がクロック調整可能で、単一5V電源での消費電流は2.5mAです。また、LTC1069-1は単一3.3V電源でも動作します。
LTC1069-1のカットオフ周波数(fCUTOFF)は、クロック周波数÷100になります。fCUTOFFでの利得は-0.7dBで、標準パスバンド・リップルは0.9fCUTOFFまでは ±0.15dBです。LTC1069-1のストップバンド減衰の特長はプログレッシブ・エリプティック応答で、減衰量は1.2fCUTOFFにおいて20dB、1.4fCUTOFFにおいて52dB、また2fCUTOFFにおいて70dBです。
±5V電源では、LTC1069-1のカットオフ周波数は12kHzまでクロック調整可能です。単一5V電源では最大カットオフ周波数は8kHzです。
LTC1069-1はダイナミック・レンジを犠牲にすることなく低消費電力を実現しています。 ±5V電源で入力範囲が0.3VRMS~2.5VRMSの場合、信号対(ノイズ+THD)比は ³ 70dBです。また、広帯域ノイズは110μVRMSです。 低消費電力または高速において、他のフィルタ応答を実現することもできます。詳細については、弊社にお問い合わせください。
LTC1069-1は8ピンPDIPパッケージと8ピンSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- テレコム用フィルタ
- アンチエイリアシング・フィルタ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1069-1CN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1069-1CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1069-1CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1069-1IN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1069-1IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1069-1IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LTC1069-1CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1069-1IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1069-1CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1069-1IN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1069-1CN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1069-1IN8#PBF | 製造中 | |
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LTC1069-1CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1069-1CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1069-1IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1069-1IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1069-1CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1069-1CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1069-1IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1069-1IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1069-1CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1069-1CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1069-1IS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1069-1IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
LTC1069-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める