LTC1064-7
新規設計には非推奨リニアフェーズ8次ローパス・フィルタ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$23.81
製品情報
- 8次ベッセル・フィルタより急峻なロールオフ
- カットオフ周波数: 100kHz(MAX)
- 14ピン・パッケージに封止された位相調整されたフィルタ
- 位相および群遅延応答を100%テスト
- 5%のオーバシュート、リンギングのない過渡応答
- 広いダイナミック範囲
- 50kHzのパスバンド全域で72dBより優れたTHD
- 外付け部品が不要
- 14ピンDIPおよび16ピンSO広型パッケージ
LTC1064-7はクロックによるカットオフ周波数調整可能なモノリシック8次ローパス・フィルタで、リニアなパスバンド位相と平坦な群遅延を特長としています。振幅応答はパスバンドではほぼ平坦で、同等の8次ベッセル・フィルタよりロールオフが急峻です。たとえば、カットオフ周波数の2倍の周波数では、フィルタの減衰は34dB(ベッセルでは12dB)あり、カットオフ周波数の3倍の周波数では68dB(ベッセルでは30dB)です。LTC1064-7のカットオフ周波数は外部TTLまたはCMOSクロックを用いて調整できます。
LTC1064-7は広いダイナミック範囲を特長としています。単一5V電源では、S/N+THDは76dBです。±7.5Vで最大92dBのS/Nが得られます。
LTC1064-7のクロック対カットオフ周波数比は50:1(ピン10をV(+)に接続)、または100:1(ピン10をV(-)に接続)に設定することができます。
フィルタが50:1のクロック対カットオフ周波数比で動作する場合、入力は二重サンプリングされるため、エイリアシングの発生する能性が低くなります。
LTC1064-7はLTC1064-Xシリーズ、LTC1164-7、およびLTC1264-7とピン・コンパチブルです。
アプリケーション
- データ通信用フィルタ
- 時間遅延ネットワーク
- 位相が一致したフィルタ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1064-7CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1064-7CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1064-7CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1064-7CN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1064-7CN#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1064-7CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1064-7CSW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
LTC1064-7に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める