LTC1064-3
製造中低ノイズ・高周波、8次リニアフェーズ・ローパス・フィルタ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$16.25
製品情報
- 14ピン・パッケージの8次フィルタ
- 95kHzの最大コーナ周波数
- 外付け部品不要
- 75:1、150:1、および120:1のクロック対カットオフ周波数比
- 60μVRMSの全広帯域ノイズ
- 0.03%またはそれ以下のTHD
- ±2.37Vから±8V電源で動作可能
- 低い全出力DCオフセット
LTC1064-3はモノリシック8次ローパス・ベッセル・フィルタで、その全通過帯域でリニアフェーズ応答が得られます。フィルタのカットオフ周波数は外部のTTLまたはCMOSクロックでプログラムします。そのクロック対カットオフ周波数の比は75:1(ピン10をV(+)に接続)、150:1(ピン10をV(-)に接続)、または120:1(ピン10をGNDに接続)です。また、最大カットオフ周波数は95kHzです。外付け部品は不要です。
LTC1064-3は3VRMSの入力電圧が印加される場合でも、広帯域の低ノイズ、および低高調波歪み特性を達成します。事実、LTC1064-3の総合性能は複数のオペアンプによるRCアクティブ・フィルタ性能に匹敵します。LTC1064-3は14ピンDIPパッケージ、または16ピンの表面実装SOLパッケージで供給されます。LTC1064-3はLTCのエンハンスト・アナログCMOSシリコン・ゲート・プロセスを用いて製造されます。
LTC1064-3はLTC1064-1、LTC1064-2、およびLTC1064-4とピン・コンパチブルです。
アプリケーション
- アンチエイリアシング・フィルタ
- 平滑フィルタ
- トラッキング高周波数ローパス・フィルタ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1064-3CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1064-3CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1064-3CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1064-3CN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1064-3CN#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1064-3CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1064-3CSW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
LTC1064-3に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める