LTC1064-2
製造中低ノイズ、高周波数、8次バターワース・ローパス・フィルタ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.29
製品情報
- 14ピン・パッケージの8次フィルタ
- 140kHzの最大コーナ周波数
- 外付け部品不要
- 50:1および100:1のクロック対カットオフ周波数比
- 80μVRMSの全広帯域ノイズ
- 0.03%またはそれ以下のTHD
- ±2.37Vから±8V電源で動作可能
LTC1064-2はモノリシック8次ローパス・バターワース・フィルタで、きわめて平坦なパスバンドが得られます。減衰スロープは-48dB/オクターブであり、最大減衰は80dBを超えます。フィルタのカットオフ周波数は、外部のTTLまたはCMOSクロックでプログラムします。クロック対カットオフ周波数比は、100:1(ピン10を負電源に接続)または50:1(ピン10を+Vに接続)です。また、最大カットオフ周波数は140kHzです。外付け部品は不要です。
LTC1064-2は、3VRMSまでの入力電圧が印加される場合でも、広帯域の低ノイズ、および低高調波歪み特性を有します。事実、LTC1064-2の総合性能は複数のオペアンプによるRCアクティブ・フィルタ性能に匹敵します。LTC1064-2は14ピンDIPパッケージ、または16ピンの表面実装SOLパッケージで供給されます。LTC1064-2はLTCのエンハンスト・アナログCMOSシリコン・ゲート・プロセスを用いて製造されています。
LTC1064-2はLTC1064-1とピン・コンパチブルです。
アプリケーション
- アンチエイリアシング・フィルタ
- 平滑フィルタ
- トラッキング高周波数ローパス・フィルタ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1064-2CN#PBF | 14-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1064-2CSW#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1064-2CSW#TRPBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1064-2CN#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1064-2CN#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1064-2CSW#PBF | 製造中 | |
| LTC1064-2CSW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
LTC1064-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める