LTC1044S8
製造中スイッチトキャパシタ電圧コンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.91
製品情報
- 7660とプラグイン互換で、さらに以下の機能を追加
- 全温度範囲で外付けダイオードなしで9Vまで動作保証
- ブースト・ピン(ピン1)により、より高いスイッチング周波数が可能
- 低消費電力
- 高効率電圧ダブラ
- 5Vでの無負荷時消費電流: 200μA(最大)
- オープン回路の電圧変換効率: 97%(最小)
- 電力変換効率: 95%(最小)
- 広い動作電源電圧範囲:1.5V~9V
- 使いやすい
- -40℃~85℃の温度範囲で保証される商業用デバイス
LTC1044は、リニアテクノロジーの改善されたLTCMOS™シリコン・ゲート・プロセスを使用して製造されたモノリシックCMOSスイッチトキャパシタ電圧コンバータです。LTC1044には数種類の電圧変換機能があります。入力電圧を反転(VOUT = -VIN)、2倍(VOUT = 2VIN)、分割(VOUT = VIN/2)、または乗算(VOUT = ±nVIN)することができます。
LTC1044は、幅広く使用されている7660とピンおよび機能面で互換性があり、初期の7660に比べて大幅に改善されています。改善点として、外付け保護ダイオードなしで全動作温度範囲にわたり1.5V~9Vの電源電圧で完全動作すること、消費電流を2.5分の1に低減することによって電力変換効率を向上させたこと、内部発振周波数を上げるのに使用できる「ブースト」機能によって特定のアプリケーションで性能を最適化できることなどがあります。
LTC1044は、初期の7660デバイスに対して設計および性能が大幅に改善されていますが、既存の7660設計との互換性は維持しています。
アプリケーション
- +5Vから±5V電源への変換
- 高精度電圧分割、VOUT = VIN/2±20ppm
- 電圧乗算、VOUT = ±nVIN
- 電源スプリッタ、VOUT = ±VS/2
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1044CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1044CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1044CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1044CS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1044CS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1044CS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| チャージ・ポンプ 1 | ||
| LTC3261 | 新規設計に推奨 | 高電圧、低静止電流の反転型チャージポンプ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1044
- LTC1044A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1044S8に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める