LTC1044A
製造中12V CMOS電圧コンバータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.12
製品情報
- 動作電源電圧範囲:1.5V~12V
- 絶対最大定格:13V
- 無負荷時電源電流:最大200μA(5V時)
- スイッチング周波数を高くするためのBOOSTピン(ピン1)
- 開放回路の電圧変換効率:最小97%
- 電力変換効率:最小95%
- IS = 1.5μA(5V電源、OSCピンの電圧が0VまたはV+の場合)
- ICL7660/LTC1044の高電圧版
LTC1044Aは、モノリシックのCMOSスイッチトキャパシタ電圧コンバータです。このデバイスは、高い入力電圧(最大12V)が必要なアプリケーションで、ICL7660/LTC1044の代わりに差し替えて使用します。LTC1044Aは、インダクタを使用せずにいくつかの変換機能を実現します。入力電圧の反転(VOUT = –VIN)、倍増(VOUT = 2VIN)、分割(VOUT = VIN/2)、または逓倍(VOUT = ±nVIN)が可能です。
特定のアプリケーションでの性能を最適化するため、内部発振器の周波数を7倍にする増強機能を備えています。高周波動作では、小型の外付けコンデンサを使用して基板面積を節約できます。内部発振器をディスエーブルして電力を節約することもできます。OSCピンをGNDまたはV+に接続すると、電源電流は5V入力時に1.5μAまで減少します。
アプリケーション
- 10V電源から±10V電源への変換
- 5V電源から±5V電源への変換
- 高精度の分圧:VOUT = VIN/2 ±20ppm
- 電圧の逓倍:VOUT = ±nVIN
- 電源スプリッタ:VOUT = ±VS/2
- 自動車アプリケーション
- 9VのACアダプタ/チャージャを備えたバッテリ・システム
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LTC1044ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1044ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1044ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1044AIN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LTC1044AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LTC1044AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LTC1044ACN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1044AIN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LTC1044ACN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1044AIN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LTC1044ACN8#PBF | 製造中 | |
| LTC1044AIN8#PBF | 製造中 | |
|
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LTC1044ACS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1044ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1044AIS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1044AIS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LTC1044ACS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1044ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LTC1044AIS8#PBF | 製造中 | |
| LTC1044AIS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| チャージ・ポンプ 1 | ||
| LTC3261 | 新規設計に推奨 | 高電圧、低静止電流の反転型チャージポンプ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1044
- LTC1044A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC1044Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める