LT8740-225
新規設計に推奨16ビット設定のプログラム可能な高効率±2.25Aデバイス電源
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$95.38
製品情報
- FV、FI、MI、MV、FNMVの各機能をプログラム可能
- 測定範囲±5μA~±2.25Aの電流検出抵抗を内蔵
- 効率的なスイッチング電源ドライバ
- パワー・スイッチを内蔵
- Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャ
- 30VのFVスパン、最大±2.25Aのドライブ
- FVおよびFIのデジタルPID制御ループを内蔵
- 大電流化のために連結可能
- ケルビン電圧検出とアラーム
- 電流および電圧クランプ
- SPI互換インターフェース
- 出力電流の増強をサポート
- 10mm x 12.75mm 166ボールBGA
LT8740-225は、高効率、高集積、高性能のプログラム可能な2チャンネル・デバイス電源(DPS)です。この部品は、30Vの範囲の出力電圧で、それぞれ最大±2.25Aの電流を供給する2つのスイッチング電源で構成されています。電流検出抵抗が内蔵されており、±5μA~±2.25Aの範囲で出力電流を正確に測定できます。リニア駆動段も搭載され、スイッチング・リップルのない最大±25mAの出力駆動が可能です。複数のDPSチャンネルやデバイスを並列接続または連結することで、±2.25Aを超える出力電流を実現できます。
LT8740-225には、デジタルPID制御で調整されたプログラム可能な出力を設定したり、出力電流と電圧をクランプしたりするために必要なADCとDACも含まれています。出力電圧と電流は、内部ADCを使用してデジタルで測定できます。
過電流、過熱、またはその他のプログラム可能なフォルト・イベントについて、オープン・ドレイン・アラーム出力が提供されます。これらのDPS機能は、最大40MHzのクロック速度で動作する、SPI互換のシンプルなシリアル・インターフェースを介して制御されます。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- デバイス電源
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。NDAの締結については、こちらをクリックしてください。
ドキュメント
データシート 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT8740AY-2.25#PBF | CSP_BGA |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
LT8740-225に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める