LT6234
製造中60MHz、レール・トゥ・レール出力、1.9nV/√Hz、1.2mAオペアンプ・ファミリ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.12
製品情報
- 低ノイズ電圧:1.9nV/√Hz
- 低消費電流:1.2mA/アンプ(最大)
- 低いオフセット電圧:350μV(最大)
- 利得帯域幅積:
- LT6233: 60MHz、AV ≥ 1
- LT6233-10: 375MHz、AV ≥ 10
- 広い電源電圧範囲:3V~12.6V
- レール・トゥ・レール出力振幅
- 同相除去比:115dB(標準)
- 出力電流:30mA
- 動作温度範囲:-40℃~85℃
- LT6233はシャットダウン時に消費電流を10μA(最大)に低減
- LT6233/LT6233-10は高さの低い(1mm)ThinSOT™パッケージで供給
- デュアルのLT6234は8ピンSOパッケージと小型DFNパッケージで供給
- LT6235は16ピンSSOPパッケージで供給
LT6233/LT6234/LT6235は、1.9nV/√Hzのノイズ電圧とわずか1.2mAの消費電流(アンプ1個当たり)を特長とする、シングル/デュアル/クワッドの低ノイズ、レール・トゥ・レール出力、ユニティゲイン安定オペアンプです。ノイズと消費電流が非常に低く、利得帯域幅積が60MHz、スルーレートが17V/μsで、低電源電圧信号調整システム向けに最適化されています。LT6233-10はさらに高利得のアプリケーション向けに最適化されたシングル・アンプで、より広い利得帯域幅とより高いスルーレートを実現します。LT6233とLT6233-10は、消費電流を10μA以下に低減するためのイネーブル・ピンを搭載しています。
このアンプ・ファミリの出力は両方の電源レールの50mV 以内に振幅するので、低電源アプリケーションにおいて信号ダイナミック・レンジを最大化することができます。 このアンプ・ファミリは3.3V、5V、±5Vの各電源で規格されています。アンプ1個当たりのen・√ISUPPLY積が2.1で、最もノイズ効率の高いオペアンプの1つといえます。
LT6233/LT6233-10は6ピンSOT-23パッケージ、デュアルのLT6234は標準ピン配置の8ピンSOパッケージで供給されます。LT6234は小型のデュアル・ファイン・ピッチ・リードレス・パッケージ(DFN)でも供給されるので、コンパクトなレイアウトに対応できます。LT6235は16ピンSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 超音波アンプ
- 低ノイズ、低消費電力の信号処理
- アクティブ・フィルタ
- A/Dコンバータのドライブ
- レール・トゥ・レール・バッファ・アンプ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT6234CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6234CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6234CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6234CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6234IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6234IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT6234IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT6234IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT6234CS8#PBF | 製造中 | |
| LT6234CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6234IS8#PBF | 製造中 | |
| LT6234IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
| LT6234CS8#PBF | 製造中 | |
| LT6234CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6234IS8#PBF | 製造中 | |
| LT6234IS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT6234CS8#PBF | 製造中 | |
| LT6234CS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT6234IS8#PBF | 製造中 | |
| LT6234IS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6234
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT6234に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める