LT5521
製造中高直線性アクティブ・ミキサ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.66
製品情報
- 最大3.7GHzの広い出力周波数範囲
- IIP3:1.95GHzのRF出力で+24.2dBm
- 低いLOリーク:-42dBm
- LOバッファ内蔵:低いLOドライブ・レベル
- シングルエンドLOドライブ
- 広い電源電圧範囲:3.15V~5.25V
- 二重平衡アクティブ・ミキサ
- シャットダウン機能
- 16ピン(4mm×4mm)QFNパッケージ
LT5521は、低歪みで低LOリークのアプリケーション向けに最適化された高直線性ミキサです。このデバイスはシングルエンド入力を装備した高速LOバッファと二重平衡アクティブ・ミキサを内蔵しています。わずか-5dBmのLO入力電力で優れた歪みおよびノイズ性能を達成すると同時に、外部ドライブ回路要件を低減できます。LOバッファは内部で50Ωにマッチングされているので、広帯域動作が可能です。
入力周波数が250MHz、LO周波数が1.7GHz、出力周波数が1.95GHzの場合、標準IIP3が+24.2dBm、変換利得が-0.5dB、ノイズ・フィギュアが12.5dBです。
LT5521はLO-RF絶縁が非常に高く、出力フィルタリングの必要性が大幅に低下するので、LO抑制要件を満たすことができます。
LT5521は、3.15V~5.25Vの電源電圧範囲で動作するように設計されています。
アプリケーション
- 携帯電話、W-CDMA、PHSおよびUMTSインフラストラクチャ
- ケーブル・ダウンリンク・インフラストラクチャ
- 無線インフラストラクチャ
- 固定無線アクセス機器
- 高直線性ミキサ・アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT5521EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| LT5521EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
ADIsimRF
ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。
ツールを開く