LT3760
新規設計に推奨8チャネル×100mA LEDドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.42
製品情報
- 最大45VのLEDストリング×100mA、8チャネルLEDドライバ
- 広い入力電圧範囲: 6V~40V ( VIN がINTVCCに接続時、4.5V~13V)
- 40mAで±2%精度のLED電流整合 (標準±0.7%)
- 最大3000:1のTrue Color PWM™ 調光範囲
- 1本の抵抗でLED電流を設定 (20mA~100mA)
- PVIN > VOUT時にも安定化されるLED電流
- LEDのVFに適応する出力電圧で最適な効率を実現
- フォールト・フラグ+ オープンLEDストリングに対する保護
- LEDピンとVOUT間の短絡保護
- 並列チャネルにより、さらに大きなLED電流が可能
- 温度に対するLED電流のディレーティングをプログラム可能
- ヒステリシスをプログラム可能な高精度の低電圧ロックアウトしきい値
- プログラム可能な周波数 (100kHz~1MHz)
- 外部クロックに同期可能
LT3760は、昇圧DC/DCコントローラを備えた8チャネルLEDドライバで、最大45VのLEDストリングをドライブできます。 各チャネルは高精度の電流シンクを内蔵し、±2%の電流整合を実現しています。 各チャネルはプログラム可能なマスター電流に追随して、1ストリング当たり20mA~100mAのLED電流を供給できます。また、チャネルを並列接続することにより、さらに大きなLED電流を供給できます。出力電圧はLEDのVFの変動に合わせて最適な効率を実現し、オープンLEDフォールトが生じてもオープンしていないLEDストリングの動作には影響しません。
LT3760により、最大3000:1のPWM調光範囲と最大25:1のアナログ調光範囲が可能です。動作周波数は、1本の抵抗を使用して100kHz~1MHzの範囲でプログラム可能で、外部クロックに同期することもできます。
この他に、プログラム可能な最大VOUTによるオープンLED保護、 オープンLEDを知らせるフォールト・フラグ、温度に対するプログラム可能なLED電流ディレーティング、マイクロパワー・シャットダウン、内部ソフトスタートなどを特長としています。LT3760は熱特性が改善された28ピンTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 車載モニタ、ノートPCモニタ、TVモニタのバックライト
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT3760EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3760EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3760IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
| LT3760IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
5 18, 2026 - 26_0072 Epoxy Change for Select TSSOP Products |
||
| LT3760EFE#PBF | 製造中 | |
| LT3760EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3760IFE#PBF | 製造中 | |
| LT3760IFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT3760EFE#PBF | 製造中 | |
| LT3760EFE#TRPBF | 製造中 | |
| LT3760IFE#PBF | 製造中 | |
| LT3760IFE#TRPBF | 製造中 | |
|
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
| LT3760IFE#PBF | 製造中 | |
| LT3760IFE#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3760
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。