LT1950
製造中補助昇圧コンバータ付きシングル・スイッチPWMコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.87
製品情報
- 広い入力電圧範囲:3V~25V
- プログラム可能なVolt-Secondクランプ
- 出力電力レベル:25W~500W
- 補助昇圧コンバータが3Vという低いVINから10Vのゲート・ドライブを供給
- 1本の外付け抵抗でプログラム可能な動作周波数:100kHz~500kHz
- プログラム可能なスロープ補償
- プログラム可能なリーディング・エッジ・ブランキング
- ±2%精度の1.23Vリファレンスを内蔵
- ヒステリシスをプログラム可能な高精度のシャットダウン・ピン・スレッショルド
- 60nsの電流検知遅延
- 2.5Vの補助リファレンス出力
- 最大1.5・fOSCの外部クロックに同期可能
- 電流モード制御
- 小型16ピンSSOPパッケージ
LT1950は、外付け部品をほとんど必要とせずにNチャネル・パワーMOSFETをドライブする、広入力範囲のフォワード、昇圧、フライバックおよびSEPICコントローラです。
抵抗でプログラム可能なデューティ・サイクル・クランプを使用して、フォワード・コンバータ・アプリケーション向けにvolt-secondクランプを生成することができます。また、内蔵の昇圧スイッチャを使用して出力ゲート・ドライバ用の別電源を構築できるので、3Vという低い入力電圧から10Vのゲート・ドライブを供給できます。外付け抵抗を使用して100kHz~500kHzの動作周波数を設定できますが、SYNCピンによって外部クロックに同期させることも可能です。また、リーディング・エッジ・ブランキングとスロープ補償もプログラム可能です。
高速電流センス・コンパレータによって60nsの電流検知遅延を達成するうえに、エラー・アンプは真の電流モード・エラー・アンプなので、広範囲の補償ネットワークが可能です。また、ヒステリシスをプログラム可能な高精度シャットダウン・ピンを使用して、低電圧ロックアウトやシャットダウンが可能です。LT1950は小型の16ピンSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- テレコム電源
- 車載電源
- 携帯用電子機器
- 絶縁および非絶縁DC/DCコンバータ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1950EGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1950EGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1950IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1950IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LT1950EGN#PBF | 製造中 | |
| LT1950EGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1950IGN#PBF | 製造中 | |
| LT1950IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LT1950EGN#PBF | 製造中 | |
| LT1950EGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1950IGN#PBF | 製造中 | |
| LT1950IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1950EGN#PBF | 製造中 | |
| LT1950EGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1950IGN#PBF | 製造中 | |
| LT1950IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1950
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。