LT1939
製造中モノリシック2A降圧レギュレータおよびリニア・レギュレータ/コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.64
製品情報
- 広い入力電圧範囲:3V~25V
- 入力電圧の全範囲にわたる短絡保護
- 2Aの出力電流が可能
- 調整可能/同期可能な固定周波数動作:250kHz~2.2MHz
- ソフトスタート/トラッキング機能
- 最小0.8Vまで調整可能な出力
- 13mA出力が可能な可変リニア・レギュレータ/ドライバ
- コンプリメンタリ出力を備えたパワーグッド・コンパレータ
- 低いシャットダウン電流:12μA
- 熱特性が改善された3mm×3mm DFNパッケージ
LT1939は2.3Aスイッチを内蔵した電流モードPWM降圧DC/DCコンバータです。LT1939は入力電圧範囲が3V~25Vと広く、車載バッテリ、産業用電源、安定化されていないACアダプタなど様々な電源を安定化するのに適しています。
抵抗で設定可能な250kHz~2.2MHzの周波数範囲と同期機能により、効率と外付け部品サイズ間の最適化が可能です。サイクルごとの電流制限、周波数フォールドバック、サーマル・シャットダウンによって短絡出力からデバイスを保護します。ソフトスタート機能は出力電圧のランプ・レートを制御して起動時の入力電流サージをなくすとともに、出力トラッキングも行います。
LT1939はフィードバック制御付きのNPNトランジスタを内蔵しています。このトランジスタはリニア・レギュレータまたはリニア・レギュレータ・コントローラとして設定可能です。
低電流(<12μA)のシャットダウン・モードにより、バッテリ駆動システムにおける容易なパワーマネージメントが可能です。
アプリケーション
- 車載バッテリの安定化
- 産業用制御
- ACアダプタ・トランスの安定化
- 分配電源の安定化
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1939EDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1939EDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1939IDD#PBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
| LT1939IDD#TRPBF | 12-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1939
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。