LT1621
製造中レール・トゥ・レール電流センス・アンプ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.16
製品情報
- 正確な出力電流のプログラミング
- 最大32V出力の充電アプリケーションに使用可能
- 充電サイクル終了通知用のプログラム可能な負荷電流モニタ(16ピン・バージョン)
- デュアル・ファンクションIC(LT1621)によって、負荷電流および入力電流のセンスが容易
- 電流モードPWMコントローラ用のレベルシフト電流センス出力
- NiCd、NiMH、鉛蓄電池、およびリチウムイオン・バッテリの充電に使用可能
- 充電アプリケーションで96%以上の効率が可能
- 高出力電流:容易に10A以上可能
LT1620を電流モードPWMコントローラICとともに使用すれば、高性能な電流制御バッテリ充電回路の設計が簡素化されます。
LT1620は入力電圧や出力電圧の変動に影響されずに、平均出力電流を安定化します。 LT1620のPROGピンに印加するプログラミング電圧によって、出力電流を容易に調整することができます。
ほとんどの電流モードPWMコントローラは、電流センス入力に同相の制約があるため、出力電圧範囲が制限されています。 LT1620は電流センス信号をレベル・シフトすることにより、この制約を克服し、0V~32Vの出力電圧範囲を可能にしています。
LT1620の16ピン・バージョンには、プログラム可能な低充電電流フラグ出力があります。この出力フラグは、リチウムイオン・バッテリの充電サイクルが終わりに近づいていることを通知するのに使用できます。
LT1621はデュアル・ループ・アプリケーション用に、完全に独立した2つの電流制御回路を内蔵しています。
アプリケーション
- 高電流バッテリ・チャージャ
- 高出力電圧DC/DCコンバータ
- 定電流源
- 過電流フォールト保護
ドキュメント
データシート 2
仕様に関するお知らせ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1621CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1621CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1621IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1621IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
| LT1621CGN#PBF | 製造中 | |
| LT1621CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1621IGN#PBF | 製造中 | |
| LT1621IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
| LT1621CGN#PBF | 製造中 | |
| LT1621CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1621IGN#PBF | 製造中 | |
| LT1621IGN#TRPBF | 製造中 | |
|
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1621CGN#PBF | 製造中 | |
| LT1621CGN#TRPBF | 製造中 | |
| LT1621IGN#PBF | 製造中 | |
| LT1621IGN#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1621
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1621に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める