LT1509
製造中力率およびPWMコントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.15
Viewing:
製品情報
- PFCおよびPWMシングル・チップ・ソリューション
- 300kHzまで同期動作
- 20:1負荷電流範囲で99%の力率
- 電流モードPWM
- 瞬時過電圧保護
- 専用過電圧保護(OVPピン)
- 最小ライン電流デッドゾーン
- 標準250μAスタートアップ電源電流
- ライン・スイッチング・ノイズ・フィルタ
- 低静止電流:13mA
- 高速2Aピーク電流ゲート・ドライバ
- 独立したソフト・スタート・コントロールアプリケーション
LT1509は、アクティブ力率補正を利用した汎用オフライン・スイッチング電源に対する完全なソリューションを提供します。PFC部は、PFCとPWMが内部で同期しているため、EN/SYNCピンがなくなっていることを除いて、LT1248PFCコントローラと同じです。
電流モードPWM部(LT1508は電圧モードの同等品)は、PFCのプリレギュレートされた高電圧出力を絶縁低電圧出力に変換するためのすべての一次側機能を内蔵しています。PWMデューティ・サイクルは、トランスの飽和を防止するために内部で47%(最大50%)に制限されています。PWMソフトスタートは、PFC出力がプリセット電圧に達すると始まります。ライン電源が短時間遮断した場合、PFC出力電圧がプリセット値の73%以下に低下すると、PWMはシャットオフします。
アプリケーション
- 汎用力率補正電源およびプリレギュレータ
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1509CN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1509CSW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1509CSW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1509IN#PBF | 20-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1509ISW#PBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1509ISW#TRPBF | 20-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| LT1509CN#PBF | 製造中 | |
| LT1509IN#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT1509CSW#PBF | 製造中 | |
| LT1509CSW#TRPBF | 製造中 | |
| LT1509ISW#PBF | 製造中 | |
| LT1509ISW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1509
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。