LT1467L
製造中マイクロパワー・デュアル/クワッド高精度レール・トゥ・レール入力/出力オペアンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$13.17
製品情報
- レール・トゥ・レール入力/出力
- 低消費電流:75μA最大
- 高同相除去比:83dB最小
- 高AVOL:400V/mV最小
- 広い電源範囲:2V~ ±5V
- 低入力バイアス電流:6nA標準
- 120kHz 利得帯域幅積
LT1466L/LT1467Lは、デュアル/クワッドのバイポーラ・オペアンプで、高精度仕様のレール・トゥ・レール入力および出力動作が可能です。LT1466L/LT1467Lでは、特許取得済み手法を用いて、負電源側と正電源側の両方の入力段が調整されています。その結果、他のレール・トゥ・レール入力オペアンプより遥かに優れた最小83dBの同相除去を実現しています。10 k負荷での最小400V/mVの開ループ利得は、実質上すべての利得誤差を除去します。動作は3V、5V、および ±5Vの電源電圧で規定されています。
他のレール・トゥ・レール・アンプとは異なり、レール・トゥ・レール入力の全範囲にわたって最大390μVの入力オフセット電圧が保証されています。以下のグラフは、LT1466L/LT1467LのVOS仕様を半分の電源電圧でのみ規定される競合デバイスと対比させたものです。これから分かるとおり、LT1466L/LT1467Lのリミットはいずれかの電源電圧付近の入力に対してより厳しくなります。
LT1466Lは標準デュアルのピン配置で8ピンPDIPおよびSO-8パッケージで供給されます。 LT1467Lは標準クワッドのピン配置で16ピンSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 電源電流センシング
- A/Dコンバータのドライブ
- テスト装置用アンプ
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1467LCS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1467LCS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1467LCS#PBF | 製造中 | |
| LT1467LCS#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
| LT1467LCS#PBF | 製造中 | |
| LT1467LCS#TRPBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
| LT1467LCS#PBF | 製造中 | |
| LT1467LCS#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1467
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1467Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める