LT1466L
製造中マイクロパワー・デュアル/クワッド高精度レール・トゥ・レール入力/出力オペアンプ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.64
製品情報
- レール・トゥ・レール入力/出力
- 低消費電流:75μA最大
- 高同相除去比:83dB最小
- 高AVOL:400V/mV最小
- 広い電源範囲:2V~ ±5V
- 低入力バイアス電流:6nA標準
- 120kHz 利得帯域幅積
LT1466L/LT1467Lは、デュアル/クワッドのバイポーラ・オペアンプで、高精度仕様のレール・トゥ・レール入力および出力動作が可能です。LT1466L/LT1467Lでは、特許取得済み手法を用いて、負電源側と正電源側の両方の入力段が調整されています。その結果、他のレール・トゥ・レール入力オペアンプより遥かに優れた最小83dBの同相除去を実現しています。10 k負荷での最小400V/mVの開ループ利得は、実質上すべての利得誤差を除去します。動作は3V、5V、および ±5Vの電源電圧で規定されています。
他のレール・トゥ・レール・アンプとは異なり、レール・トゥ・レール入力の全範囲にわたって最大390μVの入力オフセット電圧が保証されています。以下のグラフは、LT1466L/LT1467LのVOS仕様を半分の電源電圧でのみ規定される競合デバイスと対比させたものです。これから分かるとおり、LT1466L/LT1467Lのリミットはいずれかの電源電圧付近の入力に対してより厳しくなります。
LT1466Lは標準デュアルのピン配置で8ピンPDIPおよびSO-8パッケージで供給されます。 LT1467Lは標準クワッドのピン配置で16ピンSOパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 電源電流センシング
- A/Dコンバータのドライブ
- テスト装置用アンプ
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1466LCN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1466LCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1466LCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1466LCN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1466LCN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1466LCN8#PBF | 製造中 | |
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1466LCS8#PBF | 製造中 | |
| LT1466LCS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1466LCS8#PBF | 製造中 | |
| LT1466LCS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1466LCS8#PBF | 製造中 | |
| LT1466LCS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1466
アナログ・フィルタ・ウィザード
アナログ・フィルタ・ウィザードを使用すれば、実際のオペアンプを使ってローパス、ハイパス、バンドパスのフィルタを数分で設計できます。設計プロセスを進めながら、理想的な仕様から実際の回路動作まで、フィルタ設計の特性を観察できます。ゲイン帯域幅、ノイズ、電源電流などのオペアンプ仕様のトレードオフをすばやく評価し、要件に最適なフィルタ設計を決定できます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1466Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める