LT1424-5
製造中5V出力の絶縁型フライバック・スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.21
製品情報
- トランスの“3次巻線”やオプトアイソレータが不要
- 1:1のトランス用に設計
- 固定5V出力電圧向けアプリケーション能
- 不連続モードで良好なレギュレーションを維持(軽負荷時)
- 負荷補償により優れたロード・レギュレーションを提供
- 8ピンPDIPおよびSOパッケージ
- 動作周波数:285kHz
LT1424-5は、絶縁型フライバック方式向けに特別に設計されたモノリシック高電力スイッチング・レギュレータです。 “3次巻線”やオプトアイソレータは不要です。集積回路が一次側フライバック波形から絶縁出力電圧を直接検知します。高電流、高効率のスイッチに加え、すべての発振回路、制御回路、保護回路を内蔵しています。
LT1424-5は3V~20Vの入力電源電圧で動作し、消費電流はわずか7mAです。外付けパワー・デバイスなしで、5Vで最大400mAを供給できます。電流モード・スイッチング技術を採用し、優れたACおよびDCライン・レギュレーションを提供します。
LT1424-5は他のスイッチング・レギュレータIC には見られない多くの特長を備えています。独自の制御回路によって不連続モードでも良好なレギュレーションを維持できます。負荷補償回路によりロード・レギュレーションを改善しています。外部から操作できるシャットダウン・ モードでは、総消費電流を標準20μAまで低減するので、スタンバイ動作が可能です。
アプリケーション
- 絶縁型通信電源
- 産業オートメーション
- 計測システム
ドキュメント
データシート 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1424CN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1424CS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1424CS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1424IN8-5#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1424IS8-5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1424IS8-5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1424CN8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1424IN8-5#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1424CN8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1424IN8-5#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1424CN8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1424IN8-5#PBF | 製造中 | |
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1424CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1424CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1424IS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1424IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1424CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1424CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1424IS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1424IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1424CS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1424CS8-5#TRPBF | 製造中 | |
| LT1424IS8-5#PBF | 製造中 | |
| LT1424IS8-5#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1424-5
- LT1424-9
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT1424-5に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める