LT1120A
新規設計には非推奨コンパレータおよびシャットダウン機能を搭載するマイクロパワー・レギュレータ
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.78
Viewing:
製品情報
- 20μAの消費電流
- 125mAの出力電流
- 2.5Vリファレンス
- リファレンス出力は4mAをソースおよびシンク可能
- オープン・コレクタ・コンパレータは10mAをシンク可能
- ロジック制御シャットダウン
- 0.2Vの損失電圧
- 熱制限
- 8ピンSOパッケージ
LT1120Aはマイクロパワー正電圧レギュレータとフリー・コレクタ・コンパレータをシングル・モノリシック・チップに組み込んだデバイスです。わずか20μAの消費電流で125mA以上の出力電流を供給可能です。入力電圧範囲は4.5V~36Vで、125mAの出力電流供給時の損失電圧は0.6Vです。負荷電流が減少すると、損失電圧も低下します。電流をソースまたはシンクできるB級出力の2.5Vリファレンスもチップに搭載しています。これは電源スプリッタまたは補助出力として使用できます。シャットダウン・ピンにより、出力のロジック・シャットダウンが可能です。
コンパレータはシステムまたはバッテリのモニタに使用できます。たとえば、コンパレータは、システムの電圧低下を警告するのに使用できます。外付けの出力コンデンサを追加すると、コンパレータをアンプとして使用するときの周波数補償を実現することができます。
| No Load Quiescent Current | |
| LT1120 | 80uA |
| LT1120A | 30uA |
アプリケーション
- バッテリ・システム
- バッテリ・バックアップ・システム
- 携帯端末
- 携帯機器
- メモリ・キープアライブ
ドキュメント
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1120ACN8#PBF | 8-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1120ACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1120ACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1120AIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
| LT1120AIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 8, 2024 - 24_0234 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for PDIP Package |
||
| LT1120ACN8#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1120ACN8#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1120ACN8#PBF | 製造中 | |
|
10 8, 2024 - 24_0236 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
| LT1120ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT1120ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1120AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1120AIS8#TRPBF | 製造中 | |
|
10 12, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
| LT1120ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT1120ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1120AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1120AIS8#TRPBF | 製造中 | |
|
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
| LT1120ACS8#PBF | 製造中 | |
| LT1120ACS8#TRPBF | 製造中 | |
| LT1120AIS8#PBF | 製造中 | |
| LT1120AIS8#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
LT1120Aに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める