LT1039
製造中シャットダウン可能RS232ドライバ/レシーバ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.39
Viewing:
製品情報
- ±5Vから±15V電源まで動作
- 過負荷に対して完全保護
- 出力は±30Vまで損傷なしで駆動可能
- 3ステート出力、オフ時には出力オープン
- バイポーラ回路─ラッチ・アップなし
- 入力範囲±30V
- トリプル・ドライバ/レシーバ
- シャットダウン時は消費電流なし
- 入力インピーダンスは30kΩ
- RS232の全規定に適合
- 16ピン・バージョンはMC145406とピン互換
- SOパッケージで供給可能
- 15kV FSD:LT1039A
LT1039は、SHUTDOWNを内蔵したトリプルRS232ドライバ/レシーバです。各レシーバは最大±30V入力を受け付け、TTLまたはCMOSロジックのいずれも駆動できます。RS232ドライバはTTLロジック入力を受け付け、RS232電圧レベルを出力します。出力は過負荷に対して完全に保護され、ドライバへの損傷なしにグランドに短絡したり、または最大±30Vの外部電圧に短絡することができます。さらに、システムがシャットダウンされるか、または電源がオフにされると出力は高インピーダンス状態になり、データ・ライン共有を可能にします。バイポーラ回路により、本ドライバ/レシーバは過負荷またはESD損傷に対して高い耐性があります。
バイアス・ピンにより、1つのレシーバをオンに保ち、パーツの残りの部分をシャットダウンすることができます。
LT1039は、シャットダウンおよびバイアス・ピン機能なしの16ピンバージョンも供給されています。
単一5V電源による動作が必要なアプリケーションについては、LT1080/LT1081、LT1180A/LT1181A、LT1130Aのデータシートを参照してください。15kV ESDが必要なアプリケーションにはLT1039Aがあります。
アプリケーション
- RS232インタフェース
- ターミナル
- モデム
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
ビデオ 2
製品セレクタ・カード 2
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| LT1039CN#PBF | 18-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1039CN16#PBF | 16-Lead PDIP (Narrow 0.30 Inch) | ||
| LT1039CSW#PBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1039CSW#TRPBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1039CSW16#PBF | 16-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1039IN#PBF | 18-Lead PDIP (Narrow 0.3 Inch) | ||
| LT1039ISW#PBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LT1039ISW#TRPBF | 18-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| LT1039CN#PBF | 製造中 | |
| LT1039IN#PBF | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
| LT1039CN16#PBF | 製造中 | |
|
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
| LT1039CN16#PBF | 製造中 | |
|
8 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LT1039CSW#PBF | 製造中 | |
| LT1039CSW#TRPBF | 製造中 | |
| LT1039CSW16#PBF | 製造中 | |
| LT1039ISW#PBF | 製造中 | |
| LT1039ISW#TRPBF | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。