HMC908

製造中止

GaAs MMIC I/Q Downconverter, 9 - 12 GHz

Viewing:

製品情報

  • Conversion Gain: 11 dB
  • Image Rejection: 25 dB
  • LO to RF Isolation: -50 dB
  • Noise Figure: 2.2 dB
  • Input IP3: +2 dBm
  • 32 Lead 5x5mm SMT Package: 25mm²
HMC908
GaAs MMIC I/Q Downconverter, 9 - 12 GHz
hmc908lc5_fbl
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

製造中止品のデータシート 1

データシート
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
HMC1113 新規設計に推奨 GaAs MMIC I/Q ダウンコンバータ、10 GHz ~ 16 GHz
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

EVAL-HMC908LC5
HMC908LC5 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品