HMC-C061
製造中止50 Gbps、ダブル・エッジ・トリガ D 型フリップフロップ・モジュール
製品情報
- 最大 50 Gbps のデータ・レートに対応
- ハーフ・レート・クロック入力(1 MHz ~ 25 GHz)
- 50 Ω に内部終端された入力
- シングルエンド動作または差動動作に対応
- 超低消費電力: 690 mW
- 200 fs 未満の付加 RMS ジッタ
- 短い立上がり/立下がり時間: <10 ps
- -3.3 V 単電源
- ハーメチック・シール・モジュール: 1.85 mm コネクタ
- 動作温度範囲: -40 ℃ ~ +70 ℃
HMC-C061 は、最大 50 Gbps のデータ伝送レートに対応するように設計された、ダブル・エッジ・トリガの D 型フリップフロップ(DETDFF)です。このデバイスは、与えられたデータ・レートの半分のサンプリング周波数で動作します。50 Gbps の入力データに対する最大クロック・レートは 25 GHz です。クロック入力は DC ~ 25 GHz と広帯域です。通常動作時、データはクロックの立上がりエッジと立下がりエッジの両方で出力に送られます。HMC-C061 への全ての入力信号は 50 Ω でグラウンドに内部終端されており、AC 結合または DC 結合が可能です。
HMC-C061 の差動出力は AC 結合または DC 結合が可能です。出力はグラウンドへの 50 Ω 終端システムに直接接続できますが、グラウンドと異なる DC 電圧に 50 Ω 終端されたシステムの場合にはDC 阻止コンデンサを使用することができます。HMC-C061 は、-3.3 V の DC 単電源で動作し、1.85 mm コネクタ付きのハーメチック・シール・モジュールに収められています。
アプリケーション- OC-768 および SDH STM-256 機器
- 最大 50 Gbps のシリアル・データ伝送
- 短距離、中距離、長距離の光ファイバ・アプリケーション
- 広帯域試験および測定
ドキュメント
データシート 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
HMC-C061に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める