DS4625
製造中止3.3Vデュアル出力LVPECLクロック発振器
業界最小、100MHz~622.08MHzの周波数を提供し基板スペースを削減するデュアル出力水晶発振器
製品情報
- 標準的なクロック出力周波数:100MHz、125MHz、150MHz、156.25MHz、および200MHz
- 位相ジッタ:0.7ps RMS以下(typ) (12kHz~20MHz)
- LVPECL出力
- 動作電圧:+3.3V ±10%
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- 優れた電源ノイズ除去
- 5.0mm x 3.2mmのセラミックLCCCパッケージ
- 出力イネーブル/ディセーブル
DS4625は、デュアル出力、低ジッタのクロック発振器で、100MHz~625MHzの範囲の周波数出力ペアの組合せを生成することができます。このデバイスは、1つの5.0mm x 3.2mmの表面実装LCCCパッケージに、ATカット水晶、発振器、および低ノイズフェーズロックループ(PLL)を組み合わせています。標準的な周波数オプションは、フルデータシートのOrdering Information/Selector Guide (「型番/選択ガイド」)表に記載されています。カスタムの周波数オプションについては、までお問い合わせください(英語のみの対応となります)。
DS4625は、デュアル、低電圧、正エミッタ結合ロジック(LVPECL)クロック出力ドライバを備えています。これらの出力ドライバは、内部プルアップ抵抗を備えたアクティブハイCMOS入力のOEピンから、イネーブルおよびディセーブルすることができます。ハイの場合、両方の出力ペアがイネーブルされます。
このデバイスは、+3.3V ±10%の単一電源で動作します。動作温度範囲は、-40℃~+85℃です。
アプリケーション
- 1GbE/10GbE
- InfiniBandTM/SM
- PCIe®
- SAS/SATA
- XGMIIクロックオシレータ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| 発振器 9 | ||
| DS4106 | 製造中止 | 106.25MHz/212.5MHz/425MHzクロック発振器 |
| DS4125 | 製造中止 | DS4-XOシリーズクロック発振器 |
| DS4160 | 製造中止 | DS4-XOシリーズクロック発振器 |
| DS4155 | 製造中止 | DS4-XOシリーズクロック発振器 |
| DS4156 | 製造中止 | DS4-XOシリーズクロック発振器 |
| DS4212 | 製造中止 | 106.25MHz/212.5MHz/425MHzクロック発振器 |
| DS4311 | 製造中止 | DS4-XOシリーズクロック発振器 |
| DS4312 | 製造中止 | DS4-XOシリーズクロック発振器 |
| DS4M125 | 製造中止 | LVPECL/LVDS出力、3.3Vマージン機能付きクロック発振器 |
最新のディスカッション
DS4625に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める