DS3920
新規設計には非推奨高速電流ミラー
PONアプリケーション用に最適化されたAPDバイアスおよびミラーを提供
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.01
Viewing:
製品情報
- 広い電圧入力範囲:2.97V~76V
- 電流モニタ
- 250nA~2mAの広い範囲
- ミラー比:5:1
- 高速な時定数:50ns
- 電流クランプ(4.4mAまたは20mA、typ)
- 電圧クランプによって後続の出力回路を保護
- 6ピンSOT23 (MAX4007コンパチブル)
高精度電流ミラーのDS3920は、アバランシェフォトダイオード(APD)およびPINフォトダイオードのバイアスと監視アプリケーション用に設計されています。このデバイスは、APDの電流を制限するための電流クランプ、およびAPD電流に対する信号比率(5:1)を生成する電流ミラー出力を提供します。電流ミラー出力の電圧を制限するためのダイオードも提供されています。
このデバイスは、+2.97V~+76Vの電流ミラー電源電圧を受け付けます。内部電流制限(4.4mAまたは20mA、typ)は、監視対象のデバイスをグランド短絡から保護します。提供された内蔵クランプダイオードは、電流ミラー出力を過電圧から保護します。また、このデバイスは、ダイ温度が+150℃に達した場合のサーマルシャットダウンも備えています。
このデバイスは、6ピンSOT23パッケージで提供され、-40℃~+85℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- アバランシェフォトダイオード(APD)バイアス
- GEPON、GPON、10GEPON、XGPON:ONUおよびOLT
- PINフォトダイオード監視
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS3920T-001+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| DS3920T-001+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| DS3920T-002+ | SOT_23 | ||
| DS3920T-002+T | SOT_23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| DS3920T-001+ | ||
| DS3920T-001+T | ||
| DS3920T-002+ | ||
| DS3920T-002+T | ||
|
2 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| DS3920T-001+ | ||
| DS3920T-001+T | ||
| DS3920T-002+ | ||
|
4 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| DS3920T-001+T | ||
| DS3920T-002+T | ||
|
2 6, 2025 - 2455N ASSEMBLY |
||
| DS3920T-002+ | ||
| DS3920T-002+T | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。