DS2746
DS2746
製造中低コスト、レシオメトリックA/D入力、2線式バッテリモニタ
バッテリ電流および電圧を測定し、サーミスタ、パックID、またはその他の電圧ソースのサンプリングに使用可能なレシオメトリック電圧入力を備えた2線式残量ゲージ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.51
Viewing:
製品情報
- 14ビット、双方向電流測定
- 6.25µV LSB、±51.2mVのダイナミックレンジ
- 416.7µA LSB、±3.4Aのレンジ(RSNS = 15mΩ)
- 電流積算レジスタの分解能
- 6.25µVhr LSB、409.6mVhのレンジ
- 417µAhr LSB、27.31Ahのレンジ
- 11ビットのバッテリ電圧測定
- 2.44mV LSB、0V~4.997Vの入力範囲
- 精度:±10mV (3.6V入力時)
- 2種類の11ビット補助入力電圧測定
- レシオメトリック入力によって電源エラーを排除
- VOUTが分圧器を駆動し、電力を低減
- 精度:±8 LSB
- 低消費電力:
- アクティブ電流:70µA (typ)、100µA (max)
- スリープ電流:1µA (typ)、3µA (max)
DS2746は生産中ですが、新規プロジェクト用にはModelGauge m5 MAX17055残量ゲージを推奨しています。
DS2746は、コスト重視のアプリケーションにおいてシステム側のバッテリ容量を監視します。電圧、双方向電流、および積算電流の測定データは、2線式インタフェースを通じてホストプロセッサに提供されます。オフセットバイアスおよびオフセットブランキング機能によって、クーロンカウンタの精度が大幅に向上します。また、DS2746は、パック識別抵抗、サーミスタ、またはその他の電圧源をサンプリングする2個の補助A/D入力を備えています。その結果は、電源電圧とのレシオメトリック比として報告され、電源に関するエラーが排除されます。DS2746は、測定中に限り、VOUT端子を通じて抵抗分圧器をイネーブルして、測定回路の総消費電力を低減します。システムが非アクティブの場合は、クーロンカウントを維持しながら、低電力のスリープモードで消費電流を低減します。3mm x 3mmの小型TDFNパッケージは、わずか9mm²の基板面積のみを使います。アプリケーション
- 2.5G/3G携帯電話
- デジタルスチルおよびビデオカメラ
- ハンドヘルドコンピュータおよび端末
- PDA/スマートフォン
ドキュメント
データシート 1
デザイン・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS2746G+ | LFCSP | ||
| DS2746G+T&R | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
ソフトウェア開発 1
評価用キット
最新のディスカッション
DS2746に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める