Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • Unique 1-Wire interface requires only one port pin for communication
  • Provides unique 64-bit identification number to battery packs
  • On-board A/D converter monitors battery voltage for end-of-charge and end-of-discharge determination
  • Eliminates thermistors by sensing battery temperature on-chip
  • 256-bit nonvolatile user memory available for storage of data such as fuel gauge and manufacturing information
  • 2-byte cycle counter
  • Operating range of -40°C to +85°C
  • Applications include portable computers, portable/ cellular phones, consumer electronics, and handheld instrumentation
DS2436
Battery ID/Monitor Chip
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
DS2436K

Battery ID/Monitor Evaluation Kit

機能と利点

  • Demonstrates DS2436 capabilities:
    • Voltage measurement
    • Temperature measurement
    • Cycle counter
    • Enables access to all registers and memory
    • Identification
  • Includes evaluation board with all required components
  • Includes PC serial port connectors
  • Windows® 95/98/NT software

製品詳細

The DS2436K Evaluation Kit provides the hardware and software for prototyping an application with the DS2436. The evaluation board has a hardwired DS2436 (SOIC package), jumpers, connectors, and a socket for the TO-92 package (not included). The software provides small-volume DS2436 programming support.

DS2436K
Battery ID/Monitor Evaluation Kit

最新のディスカッション

DS2436に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品