DS2187

製造中止

レシーブラインインタフェース

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • Line interface for T1 (1.544MHz) and CEPT (2.048MHz) primary rate networks
  • Extracts clock and data from twisted pair or coax
  • Meets requirements of PUB 43801, TR 62411, and applicable CCITT G.823
  • Precision on-chip PLL eliminates external crystal or LC tank—no tuning required
  • Decodes AMI, B8ZS, and HDB3 coded signals
  • Designed for short-loop applications such as terminal equipment to DSX-1
  • Reports alarm and error events
  • Compatible with the DS2180A T1/ISDN primary rate and DS2181A CEPT
  • Transceivers and DS2141A T1 and DS2143 E1 controllers
  • Companion to the DS2186 T1/CEPT
  • Transmit line interface and DS2188
  • T1/CEPT jitter attenuator
  • Single 5V supply; low-power CMOS technology
  • DS2187
    レシーブラインインタフェース
    DS2187:ブロックダイアグラム
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
    DS2187に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品