DS2180AQN

T1トランスミッタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • Single-chip DS1 rate transceiver
  • Supports common framing standards
    • 12 frames/superframe "193S"
    • 24 frames/superframe "193E"
  • Three zero suppression modes:
    • B7 stuffing
    • B8ZS
    • Transparent
  • Simple serial interface used for configuration, control and status monitoring in processor mode
  • Hardware mode requires no host processor; intended for standalone applications
  • Selectable 0, 2, 4, 16-state robbed-bit signaling modes
  • Allows mix of clear and non-clear DS0 channels on same DS1 link
  • Alarm generation and detection
  • Receive error detection and counting for transmission performance monitoring
  • 5V supply, low-power CMOS technology
  • Surface-mount package available, designated DS2180AQ
  • Industrial temperature range of -40°C to +85°C available, designated DS2180AN or DS2180AQN
  • Compatible to DS2186 transmit line interface, DS2187 receive line interface, DS2188 jitter attenuator, DS2175 T1/CEPT elastic store, DS2290 T1 isolation stik, and DS2291 T1 long loop stik

DS2180AQN
T1トランスミッタ
DS2180A、DS2180AN、DS2180AQN:ブロックダイアグラム
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
DS2180AQNに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品