DS1836
DS1836
製造中3.3V/5V MicroManager
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 5Vまたは3.3Vのパワーオンリセット
- 真の3V動作のパワースイッチ
- 3.8V (3.3Vバージョンでは2.6V)でバッテリに切換え
- 2電源動作で設計されたシステムに最適
- 電源の過渡状態でリセットを駆動
- VCCの許容範囲内復帰後も350ms間リセット状態維持
- ディスクリート部品点数削減
- 温度補償された高精度電圧リファレンスと電圧センサ
- 8ピンDIP、または省スペース表面実装型8ピンSO
- 低電流動作用のCMOSリセット出力
- 動作温度:-40℃~+85℃
- PICマイクロプロセッサアプリケーションに最適
MicroManagerのDS1836は、きわめて重要な3つのシステム機能を実行します。まず、温度補償の高精度リファレンスとコンパレータ回路がVCCの電圧の状態を監視し、許容範囲から外れた状態が検出されるとリセットを強制的にアクティブにする内部電源障害信号を発生します。VCCが低下し続けて3.8V (3.3Vバージョンでは2.6V)以下になると、バッテリ電源に切り換わります。VCCが3.9V (3.3Vバージョンでは2.8V)を超えると、VOUTが再びVCCから供給されます。リセットは、VCCが許容範囲内に復帰した後も350msの間はアクティブな状態を保ちます。
また、DS1836は、センス入力を備えていて、センス入力が1.25V以下に低下した場合には、必ずマスクなし割込みが発生します。
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1836CS-10+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1836CS-10+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| DS1836CS-10+ | 製造中 | |
| DS1836CS-10+T&R | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
DS1836に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める