ADUM4153
製造中SPIsolator™SPI用デジタル・アイソレータ、5kV、7チャンネル(信号方向0/3のAUXチャンネル内蔵)
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.00
Viewing:
製品情報
- 最大17MHzまでのSPIクロック速度をサポート
- 4つの高速、低伝搬遅延、SPI信号絶縁チャンネル
- 3つの250kbpsデータ・チャンネル
- 8.3mmのクリーページを供えた20ピンSOICパッケージを採用
- 高温動作:125℃
- 高いコモン・モード過渡電圧耐性:25kV/μs以上
- 安全性と規定の認定
- UL 1577準拠のUL認識
- 5000V rms、1分間、SOICロング・パッケージ
- CSA部品承認 通告#5A
- VDE 適合性認定済み
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
- 最大動作絶縁電圧(VIORM )= 849 Vピーク
- UL 1577準拠のUL認識
ADuM4151 / ADuM4152 / ADuM4153は絶縁されたシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)向けに最適化された7チャンネルSPIsolator™デジタル・アイソレータです。(3.75kV rms製品も供給可能です)。アナログ・デバイセズのiCoupler®チップ・スケール・トランス技術に基づき、CLK、MO/SI、MI/SO、SSのSPIバス信号は伝搬遅延が小さくなっているので最大17MHzまでのSPIクロックレートが可能です。これらのチャンネルはSPI向けにタイミングを最適化するために伝搬遅延14ns、ジッター1nsで動作します。
アイソレータADuM4151 / ADuM4152 / ADuM4153にはさらに3チャンネルの独立した低データ・レート・チャンネルがあり、それらはデバイスごとに3種類の異なるチャンネル方向の組み合わせを提供します。低速チャンネルのデータは低速チャンネルで最大2.5μsのジッターをもつ250kbpsデータレート用にサンプリングされシリアライズされます。
アプリケーション
- 工業用プログラマブル・ロジック・コントローラ(PLC)
- センサー・アイソレーション
ドキュメント
データシート 2
安全性および規制遵守 1
ビデオ 2
安全性および規制遵守 1
ウェブキャスト 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADUM4153ARIZ | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4153ARIZ-RL | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4153BRIZ | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) | ||
| ADUM4153BRIZ-RL | 20-Lead SOIC (Increased Creepage) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
11 24, 2025 - 25_0065 Update Data Sheet Regulatory Information for Select Isolated CAN, I2C, SPI, USB and RS-485 Products |
||
| ADUM4153ARIZ | 製造中 | |
| ADUM4153ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4153BRIZ | 製造中 | |
| ADUM4153BRIZ-RL | 製造中 | |
|
9 22, 2015 - 15_0135 Alternate Assembly Site of Select Isolator Products in 8L/16L SOIC_N, 16L/20L SOIC_W and 16L/20L SOIC_IC at ASE Chungli |
||
| ADUM4153ARIZ | 製造中 | |
| ADUM4153ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4153BRIZ | 製造中 | |
| ADUM4153BRIZ-RL | 製造中 | |
|
2 27, 2015 - 15_0034 ADuM415x Data Sheet Changes |
||
| ADUM4153ARIZ | 製造中 | |
| ADUM4153ARIZ-RL | 製造中 | |
| ADUM4153BRIZ | 製造中 | |
| ADUM4153BRIZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。