ADRF6573
ADRF6573
製造中止可変ゲインアンプ(VGA)、デジタル制御、RF向け、100MHz~4,000MHz、デュアル
Viewing:
製品情報
- 動作周波数範囲:100MHz~4,000MHz
- デュアルの独立したデジタル制御VGA
- 両チャンネルを制御する単一のシリアル・インターフェース
- 6ビット、0.5dBのデジタル・ステップ減衰回路
- 2140MHzで±0.15dBのゲイン精度を持った30.5dBゲイン制御範囲
- ゲイン(最小減衰時):17.8dB@2140MHz
- P1dB:19.2dBm@2140MHz
- OIP3:40.0dBm@2140MHz
- RF入力とRF出力は内部で50Ωにマッチングしている
- チャンネル間アイソレーション:50dB@2140MHz
- 単電源動作、4.75V~5.25V
- 熱効率の良い、7mm×7mm×1.0mm、32端子LGA
- 関連製品のADL5240 はDSAを備えたゲイン・ブロックを内蔵しています
ADRF6573は、100MHz~4,000MHzの範囲で動作する、高性能、デジタル制御のデュアル可変ゲインアンプ(VGA)です。各チャンネルにはゲイン制御範囲31.5dB、0.5dBステップ、ゲイン精度±0.25dBの6ビットのデジタル・ステップ減衰器(DSA)が内蔵されています。DSAの減衰量は、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を使って制御することができます。SPIはトランスペアレント・ラッチでバッファされたシリアル入力、パラレル出力のシフトレジスタ回路です。SPIは3つのCMOS互換信号で制御します:データ、クロック、ラッチ・イネーブル。各チャンネルのアンプは最大4,000MHzまで動作する高帯域リニア・アンプです。
デバイスは入力、出力において内部的に50Ωにマッチングしています。動作には、入力 / 出力のAC結合用コンデンサと電源のデカップリング・コンデンサのみが必要となります。
ADRF6573の消費電流は85mA/チャンネルで、4.75V~5.25Vの単電源で動作します。又このデバイスは-40℃~+85℃で動作が完全に仕様規定されています。
ADRF6573は32端子、7mm×7mm×1.0mmのランド・グリッド・アレー(LGA)パッケージを採用しています。
アプリケーション
- ワイヤレス・インフラストラクチャ
- 自動テスト装置
- RF / IFゲイン・コントロール
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト評価用キット
最新のディスカッション
ADRF6573に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める