製品概要
ADRF6573-EVALZ は、Rogers 3003 を基本としたフル実装の 4 層の評価用ボードです。通常動作では、5 V/300 mA の電源が必要です。評価用ボードの ADRF6573 は、Microsoft .NET Framework 3.5 がインストールされた、Windows XP、Vista、Window 7 搭載の PC の USB ポートから USB アダプタ・ボードを介してプログラムできます。必要な制御ソフトウェアは www.analog.com からダウンロードできます。ADRF6573 の DSA および アンプは、R1、R5、および R6 を使用して VDD 電源プレーンに接続できるだけではなく、VDD、VCC1、VCC2、GND と記載されているクリップ・ピンに個別にバイアスすることができます。