ADPA1116
新規設計に推奨0.3GHz~6GHz、39.5dBm、GaNパワー・アンプ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$285.32
Viewing:
製品情報
- 内部整合、0.3GHz~6GHz、39.5dBm、GaNパワー・アンプ
- RF入力およびRF出力をACカップリング
- 統合ドレインバイアスインダクタ
- 出力電力:0.5GHz~5GHzで39.5dBm(代表値)(PIN = 16.0dBm)
- パワー・ゲイン:0.5GHz~5GHzで23.5dB(代表値)(PIN = 16.0dBm)
- PAE:0.5GHz~5GHzで40%(代表値)(PIN = 16.0dBm)
- 小シグナル・ゲイン:0.5GHz~5GHzで33.5dB(代表値)
- 電源電圧:28V
- 静止電流:300mA
ADPA1116は、飽和出力電力(POUT)が39.5dBm、電力付加効率(PAE)が40%、入力電力(PIN)が16.0dBmのときに0.5GHz~5GHzで23.5dB(代表値)のパワー・ゲインを備えた0.3GHz~6GHzのパワー・アンプです。RF入力とRF出力は内部的にマッチングされ、AC結合されています。バイアス・インダクタを内蔵したVDD1ピンとVDD2ピンには、28Vのドレイン・バイアスが印加されます。ドレイン電流は、VGG1ピンに負の電圧を印加することによって設定されます。
ADPA1116は窒化ガリウム(GaN)プロセスで製造され、32ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ、プリモールド・キャビティ[LFCSP_CAV]に収められており、−40°C~+85°Cで動作するように仕様規定されています。
ドキュメント
データシート 2
アプリケーション・ノート 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADPA1116ACGZN | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) | ||
| ADPA1116ACGZN-R7 | 32-Lead LFCSP (5mm x 5mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
評価用キット
最新のディスカッション
ADPA1116に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める