製品概要
機能と利点
- ヒート・スプレッダ付き2層Rogers 4350B評価用ボード
- エンド起動SMA RFコネクタ
- スルー・キャリブレーション・パス(実装解除)
製品概要
ADPA1116-EVALZは、アルミニウム・ヒート・スプレッダに取り付けられた10mil厚のRogers 4350B銅被覆で製造された2層プリント回路基板(PCB)です。ヒートスプレッダは、ADPA1116に熱を逃がし、PCBに機械的なサポートを提供します。ヒートスプレッダーの取り付け穴により、より大きなヒートシンクに取り付けることができ、熱管理が向上します。RFINおよびRFOUTポートは、SMA(Subminiature Version A)メス同軸コネクタで装着されており、それぞれのRFパターンは50Ωの特性インピーダンスを示します。ADPA1116-EVALZには、ADPA1116の動作温度範囲全体にわたって使用するのに適したコンポーネントが搭載されています。
RFトレースは50 Ω 接地コプレーナ導波路であり、パッケージの接地リードはグランド プレーンに直接接続されます。上部と下部のグランドプレーンを接続するために複数のビアが使用されます。パッケージ パドルの下の複数のビアにより、適切な電気伝導と熱伝導が確保されます。
図6に示す電源デカップリング コンデンサは、デバイスの特性評価に使用された構成を表しています。ADPA1116の詳細については、ADPA1116のデータシートを参照してください。ADPA1116-EVALZ評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADPA1116のデータシートも参照してください。
対象となる製品
はじめに
- RF信号発生器
- RFスペクトラム・アナライザ
- RFネットワーク・アナライザ
- 28V、2A電源
- 0V~−6V、100mA電源
- RF減衰器:≥20dB、20W
- RFカプラ:30dB、20W
- RFパワー・メーターとパワー・センサー
- サーマル・プレートまたはヒートシンク
関連資料
-
EVAL-ADPA1116 Gerber Files2024/08/21ZIP274 K