ADP5042
製造中パワー・マネージメント・ユニット、0.8A降圧コンバータ、2つの300mA・LDO、監視機能、ウオッチドッグ、マニュアル・リセット機能付き
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.96
製品情報
- 入力電圧範囲:2.3 V~5.5 V
- 1つの0.8 A降圧リギュレータ
- 2つの300mA・LDO
- 20ピン4 mm × 4 mmのLFCSPパッケージを採用
- 初期リギュレータ精度: ±1%
- 過電流と過熱保護機能
- ソフト・スタート機能
- アンダー電圧ロックアウト
- スレショールド・モニタ付のオープン・ドレイン・プロセッサ・リセット機能
- 全温度範囲にわたって±1.5%のスレショールド精度 - VCC = 1 V のリセット出力有効を保証
- システム安全化のためのデュアルのウオッチドッグ
- ウオッチドッグ1:リセット制御
- ウオッチドッグ2:リセットとリギュレータのパワー・サイクルの制御
- 降圧電源の主な仕様
- 優れたトランジエント応答のための電流モード
- 3MHzの動作周波数
- 小型マルチレーヤ・インダクタおよびコンデンサの使用が可能 - モード・ピンによって強制PWMまたは自動PFM/PWMモードの選択が可能
- 100%デューティ・サイクルのLDOモード - LDOの主な仕様
- 低いVIN電圧範囲:1.7V~5.5V
- 1µFのセラミック出力コンデンサで安定動作
- 高いPSRR:1kHz/10kHzまで60dBのPSRR - 低い出力ノイズ:110µVrms(typ)@VOUT=2.8V
- 低いドロップアウト電圧:150mV@300mA負荷
- 接合温度範囲:-40°C~+125°C
ADP5042は、1つの高性能降圧レギュレータと2つのLDOを小型20ピンLFCSPパッケージに収めており、性能およびボード・スペースを満たす要求にミートしています。
降圧電源は高速のスイッチング周波数であるため、小型マルチレーヤの外付け部品の使用を可能とし、ボードスペースを最小化します。
MODEピンは、降圧動作動作モードを選択します。MODEピンがロジック・ハイのとき、降圧電源は強制的にPWMモードで動作します。MODEピンがローレベルに設定されると、負荷が公称値に近い状態の時、降圧電源はPWMモードで動作します。負荷電流があらかじめ決めたスレショールド以下に下がると、電源はパワー・セーブ・モード(PSM)で動作し軽負荷効率を改善します。
低い静止時電流、低いドロップアウト電圧、そして広い入力電圧範囲を備えたADP5042LDOは、携帯機器のバッテリの寿命を拡張します。2つのLDOは、低いヘッドルーム電圧で動作していても、10 kHzほどの高い周波数に対して60dB以上の電源電圧除去特性を維持します。
各リギュレータは、それぞれのイネーブル・ピンに高レベルを印加することで、対応する電源がアクティブになります。ADP5042は、ディフォルト出力電圧を工場でプログラムでき、広範囲のオプションに設定することができます。
ADP5042は監視回路を内蔵しており、マイクロプロセッサーベースのシステムにおいて、電源電圧レベルとコードの正確な実行をモニターします。これらは、またパワーオン・リセット信号を提供します。オン・チップのデュアル・内蔵ウォッチドッグ・タイマーは、マイクロプロセッサが予め設定されているタイムアウト期間内にリセットできない場合に、マイクロプロセッサまたはシステムのパワー・サイクルをリセットすることができます。
ドキュメント
データシート 2
ソリューション・カタログ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP5042ACPZ-1-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADP5042ACPZ-2-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
| ADP5042ACPZ-1-R7 | 製造中 | |
| ADP5042ACPZ-2-R7 | 製造中 | |
|
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADP5042ACPZ-1-R7 | 製造中 | |
| ADP5042ACPZ-2-R7 | 製造中 | |
|
5 23, 2012 - 10_0047 TSMC Fab 10 Qualification for LD20 Process |
||
| ADP5042ACPZ-1-R7 | 製造中 | |
| ADP5042ACPZ-2-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。