ADP2125

製造中止

ステップダウンDC-DCコンバータ、500mA、6MHz、同期型

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 固定出力電圧:1.26V
  • クロック信号イネーブル機能
  • 最大動作周波数:6MHz
  • 連続出力電流:500mA
  • 入力電圧:2.1V~5.5V
  • シャットダウン電源電流:0.3μA(typ)
  • 小型マルチレイヤ・インダクタに対応
  • 内部同期整流
  • 内部補償機能
  • ソフトスタート機能内蔵
  • 出力―グランド短絡保護機能を内蔵
  • 電流制限保護機能
    詳細はデータシートをご参照ください。

ADP2125
ステップダウンDC-DCコンバータ、500mA、6MHz、同期型
ADP2125 Typical Application Diagram
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
評価用キット

EVAL-ADP2125

ADP2125 Evaluation Board

製品詳細

The ADP2125 evaluation board is a complete 6 MHz (maximum), low quiescent current, synchronous buck dc-to-dc converter capable of producing up to 500 mA of output current at a fixed 1.26 V output voltage. The converter operates with an input voltage in the 2.1 V to 5.5 V range. The device uses a voltage regulating pulse-width modulation (PWM) that maintains a constant frequency with excellent stability and transient response. The evaluation board demonstrates the operation and performance of the ADP2125 as well as its compatibility with tiny ceramic components for a small area solution.

EVAL-ADP2125
ADP2125 Evaluation Board

最新のディスカッション

ADP2125に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品