ADP2109

製造中止

ステップダウン・コンバータ、600mA、小型、3MHz、出力放電機能付き

Viewing:

製品情報

  • 最大効率: 95%
  • 放電スイッチ機能
  • 3 MHz 固定周波数動作
  • 標準時静止電流: 18 µA
  • 最大負荷電流: 600 mA
  • 入力電圧範囲: 2.3 V to 5.5 V
  • 小型マルチレーヤ・インダクタとコンデンサの使用
  • 高速負荷応答とライン・トランジエントのための電流モード・アーキテクチャ
  • 100% デューティサイクル、ロードロップアウト・モード
  • 内部同期式整流器
  • 内部補正回路

ADP2109
ステップダウン・コンバータ、600mA、小型、3MHz、出力放電機能付き
ADP2109 Typical Applications Circuit ADP2109 Functional Block Diagram ADP2109-pc
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

よく聞かれる質問 1

製造中止品のデータシート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • ADP2109-1.0
  • ADP2109-1.1
  • ADP2109-1.2
  • ADP2109-1.3
  • ADP2109-1.5
  • ADP2109-1.8
  • ADP2109-1.82
  • ADP2109-2.3
  • ADP2109-2.5
  • ADP2109-3.0
  • ADP2109-3.3

ADP21xx Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

EVAL-ADP2109
ADP2109 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品