ADP1828
製造中同期型、PWM、降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.35
製品情報
- 広いバイアス電圧範囲:3.0~20V
- 広い電源段の入力範囲:1~24V
- 広い出力電圧範囲:0.6V~入力電圧の85%
- 0~70℃で±0.85%の精度
- 低コストを実現する全NチャンネルMOSFET設計
- 固定周波数動作:300kHz、600kHz、または300kHzと600kHzの間での抵抗器による調整が可能
- 他のコントローラを同期させることのできるクロック出力
- 電流センス用抵抗器は不要
- リニア・レギュレータ内蔵
- シーケンシング用電圧トラッキング機能
- ソフト・スタート、サーマル過負荷の保護
- 過電圧、過小電圧、パワーグッド用インジケータ
- シャットダウン時電源電流:15 μA
- 20ピンQSOP と 20ピン 4mm × 4 mm LFCSPパッケージを採用
ADP1828は、用途の広い同期式PWM電圧モードの降圧コントローラです。このデバイスはNチャンネルのパワー段を駆動し、0.6Vの低い電圧から入力電圧の85%までの安定化出力電圧を供給するように設定でき、負荷ポイント・レギュレータ用の大きいMOSFETに対応できるサイズになっています。ADP1828はDSPおよびプロセッサ・コアのI/O電源のほか、通信、医療用画像処理、PC、ゲーム機器、工業用アプリケーションの汎用電源など広範なハイパワー・アプリケーションに最適です。内部LDOは3V~20Vの入力バイアス電圧で動作し5.5Vより高い入力バイアス電圧では5Vを出力します。
ADP1828は、ピンで選択できる300kHzまたは600kHzの固定スイッチング周波数、または抵抗器を用いて300kHz~600kHz間のいずれの周波数でも動作させることができます。さらにスイッチング周波数を外部クロックを用いて、公称周波数の2倍まで、同期させることもできます。クロック出力を使えば、追加のADP1828(またはADP1829)を用いる場合外部クロック源を省いて、同期をとることも可能です。ADP1828には、スタートアップ時の入力電源からの突入電流を防止するソフト・スタート保護、プリチャージされた出力のためのソフト・スタート時の逆電流保護、外部MOSFET RDSONセンシングを利用した独自の調整可能な無損失の電流制限方式が含まれています。
電源シーケンシングが必要なアプリケーション向けに、ADP1828にはスタートアップ時、シャットダウン時、障害発生時に出力電圧を追跡できるトラッキング入力も備わっています。さらに監視機能と過負荷による過熱、アンダーボルテージ、パワーグッドを含む制御機能が備わっています。
ADP1828は-40~+125℃のジャンクション温度範囲で仕様が規定され、20ピンQSOPと20ピン4mm × 4mm LFCSPパッケージで提供しています。
アプリケーション
- 通信およびネットワーキング・システム
- 基地局用電源
- セットトップ・ボックス、ゲーム機コンソール
- プリンタ、コピー機
- 医療用画像処理システム
- DSPやマイクロプロセッサ・コアの電源
- DDR終端
ドキュメント
データシート 2
評価用設計ファイル 2
よく聞かれる質問 1
電源リファレンス・デザイン 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADP1828ACPZ-R7 | 20-Lead LFCSP (4mm x 4mm w/ EP) | ||
| ADP1828YRQZ-R7 | 20-Lead QSOP |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 6, 2017 - 16_0234 Assembly Transfer to ASE Korea and Test Transfer to STATS ChipPAC Singapore of Select LFCSP Parts. |
||
| ADP1828ACPZ-R7 | 製造中 | |
|
8 6, 2014 - 13_0230 Assembly and Test Transfer of Select 3.5x3.5, 4x3, 4x4, and 5x5mm LFCSP Products to STATS ChipPAC China |
||
| ADP1828ACPZ-R7 | 製造中 | |
|
8 26, 2010 - 10_0001 Halogen Free Material Change for QSOP Products |
||
| ADP1828YRQZ-R7 | 製造中 | |
|
12 21, 2009 - 06_0159 Qualification of 8" S6 wafer fab process at Analog Devices, Limerick, Ireland. |
||
| ADP1828YRQZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADP1853 | 製造中 | DC/DCコントローラ、同期式、ステップダウン、電圧トラッキング機能および同期機能付 |
ツールおよびシミュレーション
ADP182x Buck Designer Tool
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
ツールを開く評価用キット
最新のディスカッション
ADP1828に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める