ADP1034

製造中

7つのデジタル・アイソレータとプログラマブル電力制御による、3チャンネル絶縁型マイクロパワー・マネージメント・ユニット

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 広い入力電源電圧範囲:4.5V~60V
  • フライバック電力スイッチ内蔵
  • 抵抗でプログラム可能な独立した絶縁型バイポーラ出力と、出荷時にプログラム可能な降圧出力を生成
    • VOUT1:6V~28V
    • VOUT2:5.0V
    • VOUT3:−24V~−2V
  • 2.61Wの出力電力時に86%の効率(代表値)
  • シリアル・コマンドを使用してVOUT1を調整するためのプログラマブル電力制御ピン(PPC_IN)
  • 1:1レシオのトランスを使用した簡単なトランス設計
  • SYNC入力により調節可能なスイッチング周波数
  • ピーク電流制限と過電圧保護
  • レギュレータによる内部補償とソフト・スタート・コントロール
  • 高精度イネーブル入力
  • 高速、低伝搬遅延、SPI信号絶縁チャンネル
  • 3つの100kbps汎用絶縁型データ・チャンネル
  • 41ピン、9mm × 7mm LFCSPフォーム・ファクタによるソリューション全体の小型化
  • 動作ジャンクション温度範囲:−40°C~+125°C
  • 安全と規制に関する認定(申請中)
    • CISPR11クラスB放射
    • UL認定:1分間で2500V実効値、UL 1577規格に準拠
    • CSA Component Acceptance Notice 5Aに準拠
      • スレーブ、マスタ、およびフィールド電源ドメイン間の基本絶縁:300V実効値(IEC 61010-1、申請中)
    • VDE適合性認定
      • DIN V VDE 0884-10(VDE 0884-10):2006-12
      • VIORM = 565V peak
ADP1034
7つのデジタル・アイソレータとプログラマブル電力制御による、3チャンネル絶縁型マイクロパワー・マネージメント・ユニット
ADP1034 Functional Block Diagram ADP1034 Pin Configuration
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
ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1


評価用キット

eval board
EVAL-ADP1034

7つのデジタル・アイソレータとプログラマブル電力制御を備えた3チャンネル絶縁型マイクロパワー・マネージメント・ユニットADP1034の評価

機能と利点

  • 入力電圧範囲:4.5V~60V
  • 出力電圧VOUT1:24V
  • 出力電圧VOUT2:5.0V
  • 出力電圧VOUT3:−15V
  • イネーブルとディスエーブル制御
  • スルー・レート制御
  • 発振器の同期化のためのSYNCピンへのアクセス
  • 7つすべてのデータ・チャンネルへのアクセス
  • PPC_INピンへのアクセスによるVOUT1出力制御

製品詳細

ADP1034CP-1-EVALZは、ADP1034のプログラマブル電力制御(PPC)対応DC/DCフライバック・レギュレータ、降圧および反転昇降圧レギュレータ、絶縁型データ・チャンネルの機能を実証するフル機能評価用ボードです。

この評価用ボードを使用して、ライン・レギュレーション、負荷レギュレーション、効率性などのADP1034のデバイス測定値を評価できます。ボードはまた、PPCおよび絶縁型デジタル・チャンネルの機能の評価も支援します。発振器の同期、ソフト・スタート、シーケンス、スルー・レート制御などのデバイス機能を、この評価用ボード上で実証できます。

ADP1034の詳細については、ADP1034のデータシートを参照してください。ADP1034CP-1-EVALZを使用する際は、データシートを参照する必要があります。DC/DCコンバータと絶縁型データ・チャンネルについての詳細は、ADP1034データシートを参照してください。

EVAL-ADP1034
7つのデジタル・アイソレータとプログラマブル電力制御を備えた3チャンネル絶縁型マイクロパワー・マネージメント・ユニットADP1034の評価
ADP1034CP-1-EVALZ Evaluation Board ADP1034CP-1-EVALZ Evaluation Board - Top View ADP1034CP-1-EVALZ Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

最近表示した製品