ADN2845

製造中止

10 Gbps Laser Diode Driver

Viewing:

製品情報

  • Bias Current Range 3 mA to 80 mA
  • Data Rates from 9.952 Gbps to 10.709 Gbps
  • 50 O Internal Data Terminations
  • Typical Rise/Fall Time 25 ps/23 ps
  • 3.3 V Single-Supply Operation
  • Modulation Current Range 5 mA to 80 mA
  • Automatic Laser Shutdown, ALS
  • Driver Supplied in Die Format Only
  • CML Data Inputs
ADN2845
10 Gbps Laser Diode Driver
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
ADN2845に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品