ADMV7315
ADMV7315
新規設計に推奨Eバンド、アップ・コンバータSiP、71GHz~86GHz
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- 最大変換ゲイン:42dB
- ゲイン調整範囲:32dB(最小値)
- PSAT:30dBm
- OIP3:36dBm(合計POUT = 20dBm時)
- OP1dB:28dBm
- パワーアップ/パワーダウンおよびバイアス調整用の3線式SPI制御
- シグナル・チェーン内の複数のエンベロープ/パワー・ディテクタ
- 内蔵温度センサー
- 独立したアナログVGAおよびPAバイアス調整
- 20mm × 19mmの表面実装型LGA_CAVパッケージ
ADMV7315は、DC~5GHzの中間周波数(IF)入力範囲、および71GHz〜86GHzの無線周波数(RF)出力範囲内で動作する、完全に統合されたシステム・イン・パッケージ(SiP)同相/直交(I/Q)アップ・コンバータです。このデバイスは、6倍の局部発振器(LO)逓倍器チェーンで駆動されるイメージ除去ミキサーを使用しています。ミキサーRF出力の後段に、可変ゲイン・アンプ(VGA)と2つのパワー・アンプPA_A(PA1)およびPA_B(PA2)を配し、42dBの変換ゲイン(代表値)を提供します。各可変ゲイン・アンプとPA_Bパワー・アンプには、電力レベルを検出し、LOゼロ化のリファレンスをイネーブルにするための、1つのエンベロープ・ディテクタと複数のパワー・ディテクタが内蔵されています。差動I/Qミキサー入力が備えられており、直接変換アプリケーション向けに差動I/Qベースバンド波形で駆動できます。また、シングル・エンド・アプリケーション用に、1つの外部90°ハイブリッドと2つの外部180°ハイブリッドを使用して入力を駆動することもできます。
ADMV7315は、75端子、20mm × 19mmの完全に統合された表面実装型ランド・グリッド・アレイ(LGA)パッケージで提供され、-40°C~+85°Cの温度範囲で動作します。
アプリケーション
- Eバンド通信システム
- 大容量ワイヤレス・バックホール
- 衛星フィーダ・リンク
ドキュメント
データシート 2
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエスト| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADMV7315BCCZ | LGA |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADMV7315に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める