ADMFM2000
ADMFM2000
新規設計に推奨デュアル・チャンネル、0.5GHz~32GHz、マイクロ波ダウン・コンバータ
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品情報
- デュアルチャンネル、0.5GHz~32GHzレシーバー
- LNA内蔵
- ダウン・コンバージョン・ミキサー内蔵
- 内蔵スイッチによってミキサーをバイパス
- IF LPF内蔵:8GHzの帯域幅
- DSA内蔵
- DSA範囲:31dB(1dBステップ)
- 単一の共通LO入力
- 50Ωに整合した入力/出力
- 20.00mm × 14.00mm、179ボールCSP_BGA
ADMFM2000は、入力RFと局部発振器(LO)の周波数範囲が5GHz~32GHz、出力中間周波数(IF)の周波数範囲が0.5GHz~8GHzのデュアルチャンネル・マイクロ波ダウン・コンバータです。ダウン・コンバージョン・ミキサーをバイパスして、0.5~8GHzのIFパスに直接アクセスすることもできます。共通のLO入力信号は分割され、2つの個別のバッファ・アンプに供給されて、各チャンネルのミキサーを駆動します。各ダウン・コンバージョン・パスは、低ノイズ・アンプ(LNA)、ミキサー、IFフィルタ、デジタル・ステップ減衰器(DSA)、IFアンプで構成されます。
ADMFM2000は、表面実装コンポーネントとベア・ダイ・コンポーネントの組み合わせを使用して製造されており、低歪み性能で正確なゲイン調整機能を提供します。ADMFM2000は、シールドされた小型の20.00mm × 14.00mm、179ボール・チップ・スケール・パッケージ・ボール・グリッド・アレイ(CSP_BGA)を採用し、−40°C~+85°Cの温度範囲で動作します。
アプリケーション
- フェーズド・アレイ・レーダー・レシーバー
- 衛星通信(SATCOM)レシーバーと電子戦
- 電子テストおよび計測用装置
- ATE(自動試験装置)
ドキュメント
データシート 2
評価用設計ファイル 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADMFM2000ABVZ | BGA_CAV |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
Sパラメータ 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ADMFM2000に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める