ADM869L

製造中止

Pチャンネル・スイッチ、電流制限/サーマル・シャットダウン機能付き、2A、ハイサイド

Viewing:

製品情報

  • 2A負荷電流
  • 45mΩオン抵抗
  • ユーザ設定可能な電流制限
  • 静止電流:12µA(typ)
  • シャットダウン電流:10nA(typ)
  • スイッチ・オフ時の漏れ電流:40nA(typ)
  • 短絡保護回路
  • サーマル・シャットダウン機能
  • FAULT出力
  • 小型16ピンQSOPパッケージ
ADM869L
Pチャンネル・スイッチ、電流制限/サーマル・シャットダウン機能付き、2A、ハイサイド
56451341408797ADM869L-fbl
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
ADM869Lに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品