ADM8641

製造中

電源電圧検出器、超低消費電力、ディスエーブル入力付き

Viewing:
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品情報

  • 超低消費電力:ICC=92nA(typ)
  • 高精度、低電圧の監視
  • 調整済み電圧監視スレッショールドのオプション:
    • 2V~4.63Vの範囲で10オプション
  • スレッショールド精度:±1.3%(全温度範囲)
  • 出力ディスエーブル入力
  • 伝播遅延時間:23µs~26µs(typ)
  • オープン・ドレイン・タイプの出力
  • 電源のグリッジ耐性
  • 1.46mm×0.96mm WLCSPパッケージを採用
  • 動作温度範囲:-40°C~+85°C
ADM8641
電源電圧検出器、超低消費電力、ディスエーブル入力付き
ADM8641 Functional Block Diagram ADM8641 Pin Diagram
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
ADM8641-EVALZ/ADM8642-EVALZ

ADM8641およびADM8642用の評価用ボード、超低電源電圧ディテクタ

機能と利点

  • ADM8641-EVALZの内部閾値2.63Vおよび精度±1.3%を備えた、オンボードADM8641電圧ディテクタ
  • ADM8642-EVALZの内部閾値1Vおよび精度±1.6%を備えた、オンボードADM8642電圧ディテクタ
  • ADM8642-EVALZを使用する低電圧モニタリング用の独立した電源電圧ピン(VCC)および入力ピン(INPUT)
  • 入力条件オーバーライド用の内蔵タクト・スイッチ
  • 出力モニタリング用のLEDに内蔵

製品詳細

ADM8641-EVALZ/ADM8642-EVALZは、事前電圧監視の閾値がそれぞれ2.63Vおよび1VであるADM8641/ADM8642超低電源電圧ディテクタを評価します。これらの閾値は、ADM8641-EVALZおよびADM8642-EVALZそれぞれ、最大±1.3%および±1.6%の精度です。

ADM8641-EVALZ VCCピンは、外部電圧レベルのモニタリングに使用できます。ユーザーは、ADM8642-EVALZ VCC_SELピンに外部ジャンパを配置し、ADM8642-EVALZ VCCピンのモニタリングを実現することができます。またユーザーは、ADM8642-EVALZ INPUTピン用の独立した電力を使用して、低電圧モニタリングを実現できます。

ADM8641-EVALZ/ADM8642-EVALZは、ADM8641/ADM8642 DISピンからグラウンドに短絡している内蔵タクト・スイッチを押すことで、モニタリング対象の外部電圧のステータスに関係なくOUTピンをロー・レベルに維持できます。ADM8641-EVALZ/ADM8642-EVALZ OUTピンに内蔵発光ダイオード(LED)が配置されており、モニタリング対象の外部電圧に応じてピン・ステータスが監視されます。

ADM8641/ADM8642の詳細については、ADM8641/ADM8642のデータシートを参照してください。 ADM8641-EVALZ/ADM8642-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

ADM8641-EVALZ/ADM8642-EVALZ
ADM8641およびADM8642用の評価用ボード、超低電源電圧ディテクタ
ADM8641 Evaluation Board ADM8641 Evaluation Board ADM8641 Evaluation Board ADM8642 Evaluation Board ADM8642 Evaluation Board ADM8642 Evaluation Board

最新のディスカッション

最近表示した製品