ADM823
製造中電源監視用IC、ウォッチドッグと手動リセット機能付、5ピンSC70 / SOT-23
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.80
Viewing:
製品情報
- 高精度な2.5V~5Vの電源電圧モニタ
- 7種のリセット・スレッショールド・オプション:2.19V~4.63V
- リセット・タイムアウト:140ms(min)
- マニュアル・リセット入力(ADM823、ADM825)
- プッシュプル出力段
RESET(ADM823)
RESET / RESET(ADM824 / ADM825) - ウォッチドッグ・タイマー:1.6sのタイムアウト(ADM823、AD824)
- 低消費電力:5μA
詳細はデータシートをご参照ください。
ADM823 / ADM824 / ADM825は、マイクロプロセッサ・ベースのシステムで電源電圧レベルとコード実行の完全性をモニタする監視回路です。オンチップのウォッチドッグ・タイマーがパワーオン・リセット信号を供給するほか、プリセットのタイムアウト期間内にマイクロプロセッサがストローブに失敗したときにマイクロプロセッサをリセットします。プッシュボタンを外付けして、手動リセット入力からリセット信号をアサートすることもできます。この3つのデバイスのウォッチドッグ入力、手動リセット入力、出力段の構成は、表1に示されているように、異なる組み合わせになっています。
各デバイスでは、2.19~4.63Vのレンジの7つのリセット・スレッショールド・オプションから任意の電圧を選択できます。リセットとウォッチドッグのタイムアウト期間は、それぞれ140ms(min)および1.6秒(typ)に固定されています。
ADM823 / ADM824 / ADM825は5ピンのSC70およびSOT-23パッケージを採用し、わずか5µA(typ)の消費電流であるため、低消費電力のポータブル・アプリケーションに適しています。
アプリケーション
- マイクロ・プロセッサー・システム
- コンピュータ
- コントローラ
- インテリジェント計測器
- 携帯用機器
ドキュメント
製品選択ガイド 3
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM823LYKSZ-R7 | 5-Lead SC70 | ||
| ADM823LYRJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM823MYRJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM823RYRJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM823SYKSZ-R7 | 5-Lead SC70 | ||
| ADM823SYRJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM823TYKSZ-R7 | 5-Lead SC70 | ||
| ADM823TYRJZ-R7 | 5-Lead SOT-23 | ||
| ADM823YYKSZ-R7 | 5-Lead SC70 | ||
| ADM823ZYKSZ-R7 | 5-Lead SC70 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 19, 2026 - 23_0143 Qualification of an Alternate Wafer Fab Site for 0.5um TSMC CMOS Process |
||
| ADM823LYKSZ-R7 | 製造中 | |
| ADM823LYRJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM823MYRJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM823RYRJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM823SYKSZ-R7 | ||
| ADM823SYRJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM823TYKSZ-R7 | 製造中 | |
| ADM823TYRJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM823YYKSZ-R7 | 製造中 | |
| ADM823ZYKSZ-R7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADM823LYRJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM823MYRJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM823RYRJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM823SYRJZ-R7 | 製造中 | |
| ADM823TYRJZ-R7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。