ADM235L

製造中止

低功耗、+5V CMOS RS-232收发器,具有5个驱动器、5个接收器、关断引脚和使能引脚。无需外部电容

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

ADM2xx系列线路驱动器/接收器主要用于所有EIA-232-E和V.28通信接口,尤其是无法提供±12 V电源的应用。ADM223、ADM230L、ADM235L、ADM236L和ADM241L具有低功耗关断模式,可将功耗降至5 µW以下,因此非常适合电池供电设备使用。在ADM223关断期间,两个接收器仍保持使能状态。ADM233L和ADM235L不需要任何外部器件,特别适合印刷电路板空间受限的应用。

除ADM231L和ADM239L外,ADM230L系列的所有器件均内置两个电荷泵电压转换器,可以采用+5 V单电源供电。这些转换器能够将+5 V输入电压转换为RS-232输出电平所要求的±10 V电压。ADM231L和ADM239L设计采用+5 V和+12 V电源供电。内置+12 V转-12 V电荷泵电压转换器可产生-12 V电源。

ADM2xxL是AD2xx系列的增强型升级器件,具有更低功耗和更快压摆率,可以采用更小的(1 µF)电容工作。

ADM235L
低功耗、+5V CMOS RS-232收发器,具有5个驱动器、5个接收器、关断引脚和使能引脚。无需外部电容
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
アプリケーション・ノート 1

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

最近表示した製品