ADM211
製造中RS-232トランシーバ、4ドライバ&5レシーバ、0.1µF、+5V、200kbps、CMOS
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.76
製品情報
- 0.1μFから10μFのコンデンサ
- 120kB/秒のデータ・レート
- シャットダウン中に2個のレシーバをアクティブ(ADM213)
- DC-DCコンバータを内蔵
- +5V電源で±9Vの出力振幅
- 低消費電力(15mW)
- ローパワー・シャットダウン(≤5μW)
- ±30Vのレシーバ入力レベル
- ラッチアップなし
- MAX205-211/213の上位互換バージョン
ライン・ドライバ/レシーバのADM2xxファミリーは、すべてのEIA-232-EおよびV.28通信インターフェース、特に±12Vを使用できないアプリケーションに使用できます。ADM205、ADM211、およびADM213は、消費電力を5μW未満にまで削減できる低消費電力シャットダウン・モードを備えているため、バッテリ駆動の装置には最適です。ADM205は外部コンポーネントを一切必要としないため、プリント基板のスペースが重要な意味を持つアプリケーションに特に適しています。ADM213には、アクティブ・ロー・シャットダウン機能とアクティブ・ハイ・レシーバ・イネーブル制御機能があります。ADM213の2つのレシーバは、シャットダウン中でもアクティブな状態を維持します。この機能は、リング・インジケータの監視に役立ちます。
ADM2xxファミリーでは、ADM209を除き、すべての製品が+5V単電源での動作に対応する2個のチャージ・ポンプ電圧コンバータを内蔵しています。この2個のコンバータは、+5V入力をRS-232出力レベルに必要な±10Vに変換します。ADM209は+5V電源と+12V電源で動作するよう設計されています。内部の+12~-12Vチャージ・ポンプ電圧コンバータは、-12V電源を生成します。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM211ARSZ | 28-Lead SSOP | ||
| ADM211ARSZ-REEL | 28-Lead SSOP | ||
| ADM211ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| ADM211ARZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 14, 2014 - 14_0129 RS-232 Transceiver products alternate Fabrication foundry at ADI, Limerick, Ireland |
||
| ADM211ARSZ | 製造中 | |
| ADM211ARSZ-REEL | 製造中 | |
| ADM211ARZ | 製造中 | |
| ADM211ARZ-REEL | 製造中 | |
|
8 25, 2010 - 10_0065 Halogen Free Material Change for SSOP Products at Carsem |
||
| ADM211ARSZ | 製造中 | |
| ADM211ARSZ-REEL | 製造中 | |
|
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| ADM211ARZ | 製造中 | |
| ADM211ARZ-REEL | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADM211ARZ | 製造中 | |
| ADM211ARZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。