ADM208E
製造中RS-232トランシーバ、4ドライバ&4レシーバ、EMI/EMC準拠、±15kV ESD保護機能付き、230kbps
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.02
製品情報
- 89/336/EEC EMCダイレクティブと互換
- IEC 1000-4-2(801-2)に準拠するESD保護
接触放電:±8kV
エアー・ギャップ放電:±15kV
人体モデル:±15kV - EFT/バースト耐性(IEC 1000-4-4)
- 低いEMI放射(EN 55022)
- TransZorb®圧縮の必要性不要
- 230kbpsのデータ・レートを保障
- 5V単電源動作
- 1μWのシャットダウン・モード
- MAX2xxEの上位互換
- 省スペースのTSSOPパッケージも用意
ADM2xxEは、+5V単電源で動作する堅牢なRS-232/V.28インターフェース・デバイス・ファミリーです。このファミリーの製品は、厳しい電気環境での使用に適しており、放射レベルと耐性レベルの両方を含めてEUのEMC指令(89/336/EEC)に準拠しています。EM耐性としては、すべての入出力ラインでの±15kVを超えるESD保護(1000-4-2)、高速過渡バースト保護(1000-4-4)、および放射耐性(1000-4-3)があります。EM放射には、情報技術機器のEN55022、CISPR22に適合した放射性および伝導性エミッションがあります。
ファミリーのデバイスは、EIA-232EおよびCCITT V.28規格に準拠しており、最高230kbpsのデータ速度で動作します。
シャットダウンおよびイネーブル制御ピンを備えた製品もあります。
ADM211Eのシャットダウン機能は、チャージ・ポンプとすべてのトランスミッタおよびレシーバをディスエーブルにします。ADM213Eでは、チャージ・ポンプ、すべてのトランスミッタ、それに5個のレシーバのうち3個がディスエーブルとなります。残りの2つのレシーバはアクティブ状態のままであるため、ペリフェラル装置を監視できます。この機能により、ペリフェラル装置が通信を開始するまで本デバイスをシャットダウン状態にしておくことができます。プロセッサは、アクティブ・レシーバからのアラートにより、ADM213Eをシャットダウン・モードから解除できます。
+5V単電源で動作し、4個の外部0.1μFコンデンサが必要です。
ADM206Eは、24ピンSOパッケージで提供しています。ADM207EとADM208Eには、24ピンのDIP、SO、SSOP、およびTSSOPパッケージ、ADM211EとADM213Eは、28ピンSO、SSOP、およびTSSOPパッケージがあります。
ADM2xxE製品はすべて以前のADM2xx製品とピン互換性があるため、古い設計でも簡単にアップグレードできます。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM208EANZ | 24-Lead PDIP | ||
| ADM208EARSZ | 24-Lead SSOP | ||
| ADM208EARSZ-REEL | 24-Lead SSOP | ||
| ADM208EARUZ | 24-Lead TSSOP | ||
| ADM208EARUZ-REEL | 24-Lead TSSOP | ||
| ADM208EARZ | 24-Lead SOIC (Wide) | ||
| ADM208EARZ-REEL | 24-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| ADM208EANZ | 製造中 | |
|
7 14, 2014 - 14_0129 RS-232 Transceiver products alternate Fabrication foundry at ADI, Limerick, Ireland |
||
| ADM208EANZ | 製造中 | |
| ADM208EARSZ | 製造中 | |
| ADM208EARSZ-REEL | 製造中 | |
| ADM208EARUZ | 製造中 | |
| ADM208EARUZ-REEL | 製造中 | |
| ADM208EARZ | 製造中 | |
| ADM208EARZ-REEL | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADM208EANZ | 製造中 | |
|
10 19, 2010 - 10_0002 Halogen Free Material Change for SSOP Products Assembled at Amkor |
||
| ADM208EARSZ | 製造中 | |
| ADM208EARSZ-REEL | 製造中 | |
|
2 11, 2011 - 10_0005 Halogen Free Material Change for TSSOP Products Assembled at Amkor |
||
| ADM208EARUZ | 製造中 | |
| ADM208EARUZ-REEL | 製造中 | |
|
7 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| ADM208EARZ | 製造中 | |
| ADM208EARZ-REEL | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADM208EARZ | 製造中 | |
| ADM208EARZ-REEL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。