ADM202E
製造中RS-232ライン・ドライバ/レシーバ、EMI/EMC準拠、±15kV ESD保護
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$0.82
製品情報
- 89/336/EEC EMC勧告に適合
- IEC1000-4-2(801.2)に対するESD保護
- ±8kV:接点放電
- ±15kV:空気ギャップ放電
- ±15kV:人体モデル
- 省スペ-スのTSSOPパッケ-ジで供給
- 高速過渡バ-スト(EFT)耐性(IEC1000-4-4)
- 低EMI輻射(EN55022)
- 230kb/sデ-タ・レ-ト保証
- MAX202E/232EとLT1181Aのプラグイン・アップグレ-ド
ADM202E/ADM1181Aは、+5V単電源で動作する堅牢な高速2チャンネルRS-232/V.28インターフェース・デバイスです。どちらの製品も、厳しい電気環境での使用に適しており、EM放射レベルとEM耐性レベルの両方を含めてEUのEMC指令(89/336/EEC)に準拠しています。EM耐性としては、すべての入出力ラインでの±15kVを超えるESD保護、高速過渡バースト保護(1000-4-4)、および放射耐性(1000-4-3)があります。EM放射には、情報技術機器のEN55022、CISPR22に適合した放射性および伝導性エミッションがあります。
ADM202E/ADM1181Aは、EIA-232EおよびCCITT V.28規格に準拠しており、最高230kbpsのデータ速度で動作します。
4個の外部0.1μFチャージ・ポンプ・コンデンサを電圧ダブラー/インバータに使用し、+5V単電源での動作になっています。
ADM202Eは、既存のADM202、ADM232L、またはMAX202E/MAX232Eソケットとピン互換の堅牢なアップグレード製品です。16ピンDIP、ナローSOおよびワイドSO、さらに省スペース型のTSSOPパッケージで提供しています。TSSOPパッケージは、SOICに比べて44%の省スペースとなります。
ADM1181Aは、LTC1181Aとピン互換の堅牢なアップグレード製品です。16ピンDIPおよび16ピンSOパッケージで提供してい
ます。
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
ビデオ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADM202EANZ | 16-Lead PDIP | ||
| ADM202EARNZ | 16-Lead SOIC | ||
| ADM202EARNZ-REEL | 16-Lead SOIC | ||
| ADM202EARNZ-REEL7 | 16-Lead SOIC | ||
| ADM202EARUZ | 16-Lead TSSOP | ||
| ADM202EARUZ-REEL | 16-Lead TSSOP | ||
| ADM202EARUZ-REEL7 | 16-Lead TSSOP | ||
| ADM202EARWZ | 16-Lead SOIC Wide | ||
| ADM202EARWZ-REEL | 16-Lead SOIC Wide |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
3 29, 2021 - 21_0033 Assembly Site Transfer for 14/16L 300_MIL PDIP to Cirtek |
||
| ADM202EANZ | 製造中 | |
|
7 17, 2015 - 14_0129 RS-232 Transceiver products alternate Fabrication foundry at ADI, Limerick, Ireland |
||
| ADM202EANZ | 製造中 | |
| ADM202EARNZ | 製造中 | |
| ADM202EARNZ-REEL | 製造中 | |
| ADM202EARNZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADM202EARUZ | 製造中 | |
| ADM202EARUZ-REEL | 製造中 | |
| ADM202EARUZ-REEL7 | 製造中 | |
| ADM202EARWZ | 製造中 | |
|
8 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| ADM202EANZ | 製造中 | |
|
3 25, 2021 - 21_0080 Amkor Philippines as an Alternate Site for SOICN |
||
| ADM202EARNZ | 製造中 | |
| ADM202EARNZ-REEL | 製造中 | |
| ADM202EARNZ-REEL7 | 製造中 | |
|
10 5, 2010 - 10_0146 Halogen Free Material Change for 14/16L SOIC_N Products |
||
| ADM202EARNZ | 製造中 | |
| ADM202EARNZ-REEL | 製造中 | |
| ADM202EARNZ-REEL7 | 製造中 | |
|
1 20, 2012 - 11_0218 Halogen Free Material Change for Certain TSSOP Products at Carsem |
||
| ADM202EARUZ | 製造中 | |
| ADM202EARUZ-REEL | 製造中 | |
| ADM202EARUZ-REEL7 | 製造中 | |
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| ADM202EARWZ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。